封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TXB0106 的特性
- A 端口支持 1.2V 至 3.6V 电压,B 端口支持 1.65V 至 5.5V 电压 (VCCA ≤ VCCB)
- VCC 隔离特性 – 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),否则所有输出均处于高阻抗状态
- OE 输入电路以 VCCA 为基准
- 低功耗,ICC 最大值为 4µA
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- A 端口
- 2500V 人体放电模型 (A114-B)
- 150V 机器放电模型 (A115-A)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
- B 端口
- ±15kV 人体放电模型 (A114-B)
- 150V 机器放电模型 (A115-A)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
- A 端口
TXB0106 的说明
这个 6 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为 1.65V 至 5.5V。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。VCCA 不可超过 VCCB。
当输出使能端 (OE) 输入为低电平时,所有输出都被置于高阻态。
TXB0106 被设计成由 VCCA 为 OE 输入电路供电。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
要验证上电或断电期间的高阻态,请将 OE 通过下拉电阻连接至 GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。