TUSB9261IPVPG4

正在供货

USB 3.0 5Gbps 转 SATA 桥接器 | PVP | 64 | -40 to 85

等同于: TUSB9261IPVPG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PVP) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (10+1)

TUSB9261 的特性

  • 通用串行总线 (USB)
    • 符合超高速 USB 3.0 标准 – TID 340730020
      • 集成收发器支持超高速 (SS)/高速 (HS)/快速 (FS) 信令
    • 同类产品中最佳的自适应均衡器
      • 可使接收器获得更高的抖动容差
    • USB 类别支持
      • USB 连接 SCSI 协议 (UASP)
      • USB 海量存储设备类仅批量传输 (BOT)
      • 支持 13 种错误情况(BOT 规范中定义)
      • USB 引导支持
      • USB 人机接口设备 (HID)
    • 支持使用 TI 提供的应用程序通过 USB 进行固件更新
  • 串行高级技术附件 (SATA) 接口
    • 串行 ATA 规范版本 2.6
      • Gen1i、Gen1m、Gen2i 和 Gen2m
    • 支持与 ATA/ATAPI-8 规范兼容的海量存储设备
  • 集成 ARM Cortex M3 内核
    • 通过 SPI 接口从 EEPROM 加载可定制的应用程序代码
    • 两个用于外设连接的附加 SPI 端口片选
    • 多达 12 个用于最终用户配置的通用输入输出 (GPIO)
      • 其中两个 GPIO 具有 PWM 功能,可用于控制 LED 闪烁速度
    • 用于调试的串行通信接口 (UART)
  • 通用 特性
    • 集成有扩频时钟生成模块,使用单个低成本晶振或时钟振荡器即可正常工作
      • 支持 40MHz
    • 用于 IEEE1149.1 和 IEEE1149.6 边界扫描的 JTAG 接口
    • 采用完全符合 RoHS 标准的封装

TUSB9261 的说明

TUSB9261 是一款基于 ARM® Cortex®M3 微控制器的 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器。该器件提供了实现兼容 USB 连接 SCSI 协议 (UASP) 的海量存储设备所需的硬件和固件,此类设备适用于将传统硬盘 (HDD)、固态硬盘 (SSD)、光盘驱动器以及其他兼容的 SATA 1.5Gbps 或 SATA 3.0Gbps 设备桥接至 USB 3.0 总线。其固件不仅支持 UASP,还可以实现海量存储设备类 BOT 和 USB HID 接口。