TUSB9260PVP

不推荐用于新设计

超高速 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器 | PVP | 64 | 0 to 70

等同于: TUSB9260PVP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TUSB9260 信息

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PVP) | 64
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (10+1)

TUSB9260 的特性

  • Universal Serial Bus (USB)
    • SuperSpeed USB 3.0 Compliant - TID 340000007
      • Integrated Transceiver Supports SS/HS/FS Signaling
    • Best in Class Adaptive Equalizer
      • Allows for Greater Jitter Tolerance in the Receiver
    • USB Class Support
      • USB Attached SCSI Protocol (UASP)
      • USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (BOT)
      • Support for Error Conditions Per the 13 Cases (Defined in the BOT Specification)
      • USB Bootability Support
      • USB Human Interface Device (HID)
    • Supports Firmware Update Via USB, Using a TI Provided Application
  • SATA Interface
    • Serial ATA Specification Revision 2.6
      • gen1i, gen1m, gen2i, and gen2m
    • Support for Mass-Storage Devices Compatible With the ATA/ATAPI-8 Specification
  • Integrated ARM Cortex M3 Core
    • Customizable Application Code Loaded From EEPROM Via SPI Interface
    • Two Additional SPI Port Chip Selects for Peripheral Connection
    • Up to 12 GPIOs for End-User Configuration
      • 2 GPIOs Have PWM Functionality for LED Blink Speed Control
    • Serial Communications Interface for Debug (UART)
  • General Features
    • Can Operate from Either a Single Low Cost Crystal or Clock Oscillator
      • Supports 40 MHz
    • A JTAG Interface is Used for IEEE1149.1 and IEEE1149.6 Boundary Scan
    • Available in a Fully RoHS Compliant Package
  • Target Applications
    • External HDD/SSD
    • External DVD
    • External CD
    • HDD-Based Portable Media Player

TUSB9260 的说明

The TUSB9260 is an ARM cortex M3 microcontroller based USB 3.0 to serial ATA bridge. It provides the necessary hardware and firmware to implement a USB attached SCSI protocol (UASP) compliant mass storage device suitable for bridging hard disk drives (HDD), solid state disk drives (SSD), optical drives and other compatible SATA 1.5-Gbps or SATA 3.0-Gbps devices to a USB 3.0 bus. In addition to UASP support, the firmware implements the mass storage class bulk-only transport (BOT), and USB human interface device (HID) interfaces.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息