TUSB8042AIRGCT

正在供货

四端口 USB 3.2 Gen 1x1 集线器 | RGC | 64 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TUSB8042AIRGCT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB8042AIRGCR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TUSB8042A 的特性

  • 四端口 USB 3.2 x1 Gen1 (5Gbps) 集线器
  • USB 2.0 集线器特性
    • 多个事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器
    • 每个事务转换器具有两个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电:
    • 在未连接或未配置上游端口的情况下,可支持 D+/D– 分压器充电端口(ACP1、ACP2 和 ACP3)
    • 在未连接上游端口的情况下,可支持自动模式以在 DCP 或 ACP 模式之间进行切换
    • 支持 galaxy 充电
    • CDP 模式(上行端口已连接)
    • DCP 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
  • 支持用作 USB 3.2 x1 Gen1 或者 USB 2.0 复合器件
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
  • 支持四个外部下游端口
  • 支持读取和写入 I2C 的供应商请求,并支持 100k 条件下的 EEPROM 读取
  • I2C 控制器支持时钟延展
  • 用于定制配置的 OTP ROM、串行 EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口:
    • VID 和 PID
    • 端口定制
    • 制造商和产品字符串(非通过 OTP ROM)
    • 序列号(非通过 OTP ROM)
  • 可使用引脚选择、EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 单个时钟输入、24MHz 晶体或晶振
  • 仅可对 USB 2.0 配置下游端口
  • 64 引脚 QFN 封装 (RGC)

TUSB8042A 的说明

TUSB8042A 是一款四端口 USB 3.2 x1 Gen1 (5Gbps) 集线器。该器件可在上游端口上提供同步超快速 USB、高速或全速连接。该器件还可在下游端口上提供超快速 USB、高速、全速或者低速连接。当上游端口被连接到一个只支持高速、全速或低速连接的电气环境中时,下游端口上的超快速 USB 连接被禁用。

当上游端口被连接到一个只支持全速或低速连接的电气环境中时,下游端口上的超快速 USB 和高速连接被禁用。

TUSB8042A 支持每端口或集中电源开关以及过流保护,并且支持电池充电应用。

按照 USB 主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口上电或者断电。另外,当端口电源单独控制型集线器检测到过流事件时,仅关闭受影响下行端口的电源。

当需要为任一端口供电时,集中集线器将开启所有下游端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。此外,当成组集线器检测到过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。

TUSB8042A 下游端口可提供电池充电下游端口 (CDP) 握手支持,从而为电池充电应用提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式支持 USB 电池充电、Galaxy 充电并且符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,能够为 USB 器件提供支持。此外,在未连接上游端口的情况下,TUSB8042A 支持分压器充电端口模式(ACPx 模式),并且可在所有模式之间进行自动切换,切换顺序从 ACP3 模式开始,到 DCP 模式结束。

TUSB8042A 能够为包括电池充电支持在内的一些特性提供引脚设置配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口为 PID、VID 和自定义端口和物理层配置提供定制服务。使用 I2C EEPROM 或 I2C/SMBus 目标接口时,还可以提供定制字符串支持。

该器件采用 64 引脚 RGC 封装,可以商用版 (TUSB8042A) 形式提供,用于在 0°C 到 70°C 的温度范围内工作,并可以工业版 (TUSB8042AI) 形式提供,用于在 –40°C 到 85°C 的温度范围内工作。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB8042AIRGCR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息