封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN-MR (RKM) | 100 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TUSB8040A 的特性
- USB 3.0 兼容集线器,TID# 330000037
- 上行端口支持超快速 USB,高速和全速连接
- 支持四个下行端口
- 四个下行端口中的每个端口都支持超快速 USB,高速,全速或
低速连接
- USB 2.0 集线器特性
- 多事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器、每端口一个
- 为了实现比具有 USB 所需的最少两个缓冲器的 TT 更好的数据吞吐量,每个事务转换器 (TT) 有四个异步端点缓冲器
- 支持电池充电应用
- 当上行端口被连接时,使用电池充电 1.2 兼容充电下行端口 (CDP)
- 当上行端口被断开时,使用电池充电 1.2 和中国电信业标准 YD/T 1591-2009 兼容专用充电端口 (DCP)
- 支持作为一个 USB 3.0 或者 USB 2.0 复合器件的运行
- 支持每端口或者成组电源开关和过流告知输入
- 提供下列状态输出:
- 高速上行连接
- 高速上行端口被挂起
- 超快速 USB 上行连接
- 超快速 USB 上行端口被挂起
- 针对定制配置的可选串行 EEPROM 或者系统管理总线 (SMBus) 受控接口:
- VID 或 PID
- 生产商和产品字串
- 串号
- 通过使用引脚选择或者 EEPROM 和 SMBus 受控接口,每个下行端口可被单独地:
- 启用或者禁用
- 标记为可移除或者永久连接(针对复合应用)
- 启用或者禁用电池充电
- 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
- 可选择支持 USB2.0 兼容端口指示器 LED
- 可配置的 SMBus 地址以支持同一 SMBus 段上的多个器件
- 通过 USB 2.0 上行端口支持板载和系统内 EEPROM 编程
- 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
- 无特别的驱动器要求;与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
应用范围
- 计算机系统
- 扩展坞
- 监视器
- 机顶盒
TUSB8040A 的说明
TUSB8040A 是一款四端口USB 3.0 兼容集线器,它采用100 引脚四方扁平无引线(QFN) 封装。此器件被 设计用于0°C 至70°C 商用温度下的运行。
TUSB8040A 在上行端口上提供同时超快速USB 和高速或全速连接,而在下行端口上提供超快速USB,高 速,全速,或者低速连接。当上行端口被连接到一个只支持高速、全速或低速连接的电气环境中时,下行端 口上的超快速USB 连通被禁用。当上行端口被连接到一个只支持全速或低速连接的电气环境中时,下行端 口上的超快速USB 和高速连通被禁用。
TUSB8040A 支持多达四个下行端口。它可被配置为通过引脚选择或者一个连接的EEPROM 或者SMBus 控制器来报告一至四个下行端口。这个配置选项提供了通过应用来缩放器件的功能。