TUSB542RWQRG4

正在供货

5Gbps USB 3.1 1 代 Type-C 2:1 多路复用器和线性转接驱动器 | RWQ | 18 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TUSB542RWQRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X2QFN (RWQ) | 18
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TUSB542 的特性

  • 可为 USB Type-C™ 端口提供 USB 3.1 Gen-1 5Gbps 超高速 (SS) 2:1 多路复用器
  • 支持 USB Type-C 电缆和连接器规范
  • 超低功耗架构:
    • 工作电流 100mA
    • U2/U3 1.3mA
    • 无连接 300µA
  • 高达 9dB 的可选择均衡、去加重功能和高达 6dB 的输出摆幅
  • 集成端接
  • RX 检测功能
  • 用于电源管理的信号监视
  • 无主机或器件端要求 - 支持 USB-C DFP、UFP 或 DRP 端口
  • 单电源电压 1.8V ±10%
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C

TUSB542 的说明

TUSB542 是一款具有 USB Type-C 连接器的双通道 USB 3.1 Gen1(5Gbps)(也称为 USB-C)转接驱动器支持系统。该器件具有信号调节功能,并且能够为 USB Type-C 可换向连接器转换 USB SS 信号。可以使用外部配置通道逻辑控制器通过 SEL 引脚来控制 TUSB542,以便正确复用信号。

TUSB542 包含接收器均衡和发送器去加重功能,用于在发送和接收数据路径上保持信号的完整性。接收器均衡包含多种增益设置,用以克服插入损耗和码间串扰造成的通道性能退化。为了补偿下行传输线路损耗,输出驱动器还支持去加重配置。此外,自动 LFPS 去加重控制有助于实现完全兼容性。

TUSB542 采用超低功耗架构,由 1.8V 电源供电运行时的功耗非常低。该转接驱动器支持低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。

USB Type-C 转接驱动器采用小型超薄封装,非常适用于许多便携类应用。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息