TUSB501DRFR

正在供货

USB 3.0 5Gbps 单通道转接驱动器 | DRF | 8 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TUSB501DRFR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DRF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TUSB501 的特性

  • 积极低功耗架构(典型值):
    • 126mW 有源功耗
    • 在 U2/U3 中为 20mW
    • 无连接时为 3mW
  • 自动低频率周期信号 (LFPS) 去加重 (DE) 控制
  • 出色的抖动与损耗补偿
    • 32 英寸的 FR4 4 毫英寸带状线
    • 长度 3m 的 30 美制电线标准 (AWG) 电缆
  • 集成型终端
  • 小型 2mm × 2mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 可选接收器均衡、发射器去加重和输出摆动
  • 支持热插拔
  • 静电放电 (ESD) 保护 ±5kV 人体模型 (HBM)

应用范围

  • 手机、计算机、扩展坞、电视、有源电缆、背板

All trademarks are the property of their respective owners.

TUSB501 的说明

TUSB501 是一款 3rd代 3.3V USB 3.0 单通道转接驱动器。 当 5Gbps 超高速 USB 信号由印刷电路板 (PCB) 或电缆传播时,信号完整性会由于损耗和符号间干扰而降级。 TUSB501 通过采用补偿通道损耗的均衡来恢复进入的数据,并且使用一个高差分电压来向外驱动信号。 这样扩展了可能的通道长度,并且使系统能够符合 USB3.0 兼容性。 TUSB501 高级状态机使得它对于主机和器件透明。

加电后,TUSB501 在 TX 对上定期执行接收器检测。 如果它检测到一个超高速 USB 接收器,RX 端接被启用,TUSB501 为转接驱动做好准备。

接收器均衡器具有三个由引脚 EQ 控制的增益设置:3dB,6dB 和 9dB。 这应该在 TUSB501 之前根据损耗量设定。 相似地,输出驱动器支持去加重和输出摆动配置(引脚 DE 和 OS)。 这些设置使得 TUSB501 可被灵活地放置在超高速 USB 路径上,并具有最优性能。

与之前几代产品相比,TUSB501 在全部链路状态下功耗减少,一个更加强大的 OS 选项,经改进的接收器均衡设置和一个智能 LFPS 控制器。 这个控制器感测低频信号,并且自动禁用驱动器去加重,以实现 USB 3.0 兼容性。

TUSB501 被封装在小型 2mm x 2mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装内,并在 –40°C 至 85°的工业用温度范围内运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息