TUSB422IYFPR

正在供货

USB PD TCPCi 端口控制器 | YFP | 9 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TUSB422IYFPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB422IYFPT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 9
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TUSB422 的特性

  • 支持 USB Type-C™1.2 和电源供电 (PD) 规范
  • 支持 I2C 接口 (TCPCi) 的 USB PD 物理层
    • 5V 至 24V 拉灌电压
    • 2.5W VCONN 开关
    • 交替模式协商
  • 针对支持 自主双角色端口 (DRP) 的 应用进行了优化
  • 软件可配置为专用主机、专用器件或兼具两种角色
    • 下行数据端口 (DFP)、上行数据端口 (UFP) 和双角色端口 (DRP)
    • 连接/断开 USB 端口
    • 电缆方向检测
    • 电流模式通告与检测
    • 调试和音频附件支持
    • 有源电缆检测
    • 为有源电缆提供 VCONN
  • 支持电量耗尽的电池
  • 集成过热检测二极管 (OTSD)
  • VBUS 检测与放电控制
  • 电源电压:2.7V 至 5.5V
  • 低电流消耗
  • -40°C 至 85°C 的工业温度范围

TUSB422 的说明

TUSB422 是一款 USB PD PHY,可在 USB
Type-C 端口中实现 USB Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑。该器件集成 USB 双相标记编码 (BMC) 供电 (PD) 协议的物理层,允许使用功率高达 100W 的电源并支持备用模式接口。具备 USB Type-C 端口管理器 (TCPM) 的外部处理器通过 I2C 接口与 TUSB422 进行通信。

在 TCPM 的控制下,TUSB322 使用 CC 引脚确定端口连接状态、电缆方向并进行角色检测和 USB Type-C 电流模式控制。TUSB422 可根据应用配置为 DFP、UFP 或 DRP。TUSB422 应用 VBUS 检测和放电功能,从而实现兼容性 USB Type-C 端口。

TUSB422 集成 2.5W 开关,可为有源电缆提供 VCONN 电源。该器件还提供 VCONN 放电功能。TUSB422 还支持 USB Type-C 可选 功能, 例如音频和调试附件。

该器件能够在宽电源范围内工作,功耗较低。TUSB422 可在工业级温度范围内运行。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB422IYFPT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息