TUSB4041IPAP

正在供货

4 端口高速 480Mbps USB 2.0 集线器 | PAP | 64 | -40 to 85

等同于: TUSB4041IPAP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB4041IPAPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PAP) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (5+1)

TUSB4041I 的特性

  • 四端口 USB 2.0 集线器
  • USB 2.0 集线器特性:
    • 多个转发器 (MTT) 集线器:四个转发器
    • 每个事务转换器具有四个异步端点缓冲器
  • 支持 USB 电池充电
    • CDP 模式(上行端口已连接)
    • DCP 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
    • 支持 D+ 和 D– 分压器模式
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
  • OTP ROM、串行 EEPROM 或 I2C 和 SMBus 目标接口可实现定制配置:
    • VID 和 PID
    • 可定制的端口
    • 制造商和产品字符串(非通过 OTP ROM)
    • 序列号(非通过 OTP ROM)
  • 可使用引脚选择或使用 EEPROM、I2C 或 SMBus 目标接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP 与 EEPROM 编程
  • 单个时钟输入、24MHz 晶体或晶振
  • DM/DP 极性交换
  • 兼容 Type C
  • 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
  • 64 引脚 HTQFP 封装 (PAP)

TUSB4041I 的说明

TUSB4041I 器件是一款四端口 USB 2.0 集线器。该器件可在上行端口上提供 USB 高速或全速连接。该器件还可在下行端口上提供 USB 高速、全速或者低速连接。当上行端口连接至仅支持高速、全速和低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速、全速和低速 USB 连接被启用。当上行端口被连接到一个只支持全速或低速连接的电气环境中时,下行端口上的 USB 高速连接被禁用。

TUSB4041I 器件支持每端口或者成组电源开关和过流保护。该器件同时还支持电池充电应用。

单独控制端口电源型集线器会根据 USB 主机请求为每个下行端口开启或关闭电源。另外,当单独控制端口电源型集线器感测到过流事件时,仅为受影响的下行端口关闭电源。

当任一端口需要电源时,成组集线器将开启所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。另外,当成组集线器感测到过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。

TUSB4041I 器件的下行端口可提供 USB 电池充电下行端口 (CDP) 握手支持,从而为电池充电应用提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口 (DCP) 模式。DCP 模式符合 USB 电池充电规范和中国电信行业标准 YD/T 1591-2009。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为 BC 器件以及支持分压器模式充电解决方案的器件提供透明支持。

TUSB4041I 器件能够为包括电池充电支持在内的一些特性提供引脚 Strap 配置,还能够通过 OTP ROM、I2C EEPROM 或通过 I2C 和 SMBus 目标接口为 PID、VID、定制端口和物理层配置提供定制服务。使用 I2C EEPROM 或 I2C 和 SMBus 目标接口时,还可以提供定制字符串支持。

该器件采用 64 引脚 PAP 封装,工业版的工作温度范围为 -40°C 到 85°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB4041IPAPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息