TUSB322IRWBR

正在供货

支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 | RWB | 12 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TUSB322IRWBR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X2QFN (RWB) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TUSB322I 的特性

  • USB Type-C™ 规范 1.1
  • 向后兼容 USB Type-C 规范 1.0
  • 支持高达 3A 的电流广播和检测
  • 模式配置
    • 仅主机 – DFP/源(仅限 I2C 模式)
    • 仅器件 – UFP/受电端(仅限 I2C 模式)
    • 双角色端口 - DRP
  • 通道配置 (CC)
    • USB 端口连接检测
    • 电缆方向检测
    • 角色检测
    • Type-C 电流模式(默认、中等和高等)+u
  • VBUS 检测
  • I2C 或 GPIO 控制
  • 针对有源电缆提供 VCONN 支持
  • 针对外部开关的电缆检测与方向控制
  • 通过 I2C 实现角色配置控制
  • 电源电压:4.5V 至 5.5V
  • 低电流消耗
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C

TUSB322I 的说明

TUSB322I 器件为 USB Type-C 端口提供配置通道 (CC) 逻辑,该逻辑是 Type-C 生态系统所必需的。TUSB322I 器件使用 CC 引脚来确定端口连接和分离、电缆方向、角色检测以及对 Type-C 电流模式的端口控制。TUSB322I 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此让 TUSB322I 器件成为了任何应用的理想选择。

根据 Type-C 规范,TUSB322I 器件会交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻来确定 USB 端口的连接时间、电缆的方向以及检测到的角色。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认模式、中等模式还是高级模式。该逻辑通过实施 VBUS 检测来确定端口在 UFP 和 DRP 模式下是否连接成功。检测到有源电缆时,TUSB322I 将为 VCONN 供电。

该器件可在宽电源电压范围内运行,并具有低功耗。TUSB322I 器件可用于工业温度范围。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息