TUSB321AIRWBRG4

正在供货

支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 | RWB | 12 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TUSB321AIRWBRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X2QFN (RWB) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TUSB321AI 的特性

  • USB Type-C™ Specification 1.1
  • Backward Compatible with USB Type-C Specification 1.0
  • Supports Up to 3 A of Current Advertisement through dedicated Current Mode pin
  • Mode Configuration
    • Host Only – DFP (Source)
    • Device Only – UFP (Sink)
    • Dual Role Port – DRP
  • Channel Configuration (CC)
    • Attach of USB Port Detection
    • Cable Orientation Detection
    • Role Detection
    • Type-C Current Mode advertisement and detection (Default, Medium, High)
  • VBUS Detection
  • VCONN Support for Active Cables
  • Cable Detection and Direction Control
    for External Switches
  • Supply Voltage: 4.5 V to 5.5 V
  • Low Current Consumption
  • Industrial Temperature Range of –40 to 85°C

TUSB321AI 的说明

The TUSB321AI device enables USB Type-C ports with the configuration channel (CC) logic needed for Type-C ecosystems. The TUSB321AI device uses the CC pins to determine port attach and detach, cable orientation, role detection, and port control for Type-C current mode. The TUSB321AI device can be configured as a downstream facing port (DFP), upstream facing port (UFP) or a dual role port (DRP) making it ideal for any application.

The TUSB321AI device when configured as a DRP alternates configuration as a DFP or UFP according to the Type-C Specifications. The CC logic block monitors the CC1 and CC2 pins for pullup or pulldown resistances to determine when a USB port has been attached, the orientation of the cable, and the role detected. The CC logic detects the Type-C current mode as default, medium, or high depending on the role detected. VBUS detection is implemented to determine a successful attach in UFP and DRP modes.

The device operates over a wide supply range and has low-power consumption. The TUSB321AI device is available in industrial and commercial temperature ranges.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息