TUSB2E2211005VBWR

正在供货

双端口 eUSB2(1.2 版)转 USB 2.0 中继器 | VBW | 20 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TUSB2E2211005VBWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN-FCRLF (VBW) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TUSB2E221 的特性

  • 符合 USB 2.0 和 eUSB2 标准(修订版 1.2)
  • 支持低速 (LS)、全速 (FS)、高速 (HS)
  • 20ps 卓越高速总抖动
  • 寄存器访问协议接收器功能
  • 双路独立中继器
  • 2:2 交叉开关多路复用器(仅限 DSBGA 封装)
  • 支持主机和设备模式 (DRD)
  • 使用 VIOSEL 引脚可在 1.2V 和 1.8V 控制或 I2C 电平之间进行选择
  • 自动检测 I2C 或自举引脚选项
    • 用于 USB 2.0 高速通道补偿设置的三个自举引脚
    • I2C 器件接口支持更多配置
  • 器件型号
    • eUSB2 1.0V 或 1.2V 信令接口
    • 适用于不同产品外形尺寸的四个 eUSB2 布线损耗补偿级别:2.5、5、7.5 和 10 英寸
  • 支持自动恢复 ECR 以及 L2 中断恢复模式
  • 支持 CTA-936 USB Carkit UART
  • 支持可选 BC1.2 CDP 电池充电和检测
  • EQ 引脚的可选 GPIO 模式,用于调试和 I2C ↔ GPIO(通过 EQ0/1)
  • I2C 可访问调试功能适用于制造测试

TUSB2E221 的说明

TUSB2E221 允许在使用较低电压工艺的较新处理器上实现符合 USB 2.0 标准的端口。

TUSB2E221 是一款支持器件和主机模式的 USB eUSB2-USB 2.0 中继器。TUSB2E221 支持 USB 低速 (LS)、全速 (FS) 和高速 (HS) 信号。

TUSB2E221 旨在连接在 1.2V 单端信令下工作的 eUSB2 eDSPr 或 eUSPr。

TUSB2E221 采用多项专利设计,可提供强大的互操作性、出色的性能和功率。

对于没有 I2C 接口的系统,该器件提供 8 个单独的设置,带有三个适用于高达 17.5Ω 的 USB 2.0 通道等效串联电阻 (ESR) 的自举引脚。针对不同级别的 eUSB2 布线长度补偿需求(最长 10 英寸),多个器件版本可供使用。

通过 I2C 接口,用户可以更灵活地微调器件的 RX 和 TX 设置。可用设置包括 RX 均衡、RX 静噪阈值、RX 断开阈值、TX 振幅、TX 压摆率和 TX 预加重。

该器件通过三个 EQ 引脚提供各种调试选项,这些引脚可配置用以监控各种 USB 总线状态或中断,以及可以提供 SoC 调试功能的 CTA-936 UART 模式控制。EQ0 和 EQ1 可用作通用 I2C 至 GPIO 桥接器件。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息