封装信息
| 封装 | 引脚 X2QFN (RWB) | 12 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TUSB217A 的特性
- 宽电源电压范围:2.3V 至 6.5V
- 超低 USB 断开和关断功耗
- 可提供 USB 2.0 高速信号调节
- 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
- 支持低速、全速和高速信号传输
- 集成 BC 1.2 充电下行端口 (CDP) 和专用充电端口 (DCP) 的控制器可按每个 DCP/CDP 引脚自动变化
- 主机或器件无关
- 支持长达 5m 的电缆
- 通过外部下拉电阻器值实现四种可选的信号增强(边沿升压与直流升压)设置
- 通过上拉或下拉实现三种可选的 RX 均衡设置,以补偿高损耗应用中的 ISI 抖动
- 支持长达 10m 的电缆和两台 TUSB217A 器件
- 可扩展解决方案 – 器件可通过菊花链连接用于高损耗应用
- RWB 与 TUSB211/212/214/216 引脚兼容
TUSB217A 的说明
TUSB217A 是第三代 USB 2.0 高速信号调节器,旨在补偿传输通道中的交流损失(由于电容性负载)和直流损失(由于电阻性负载)。
TUSB217A 采用了专利设计,可通过边缘加速器来对 USB 2.0 高速信号的传输边缘进行加速,并通过直流升压功能来提高静态电平。此外, TUSB217A 还具有预均衡功能,可提高接收器的灵敏度并补偿较长线缆应用中的码间串扰 (ISI) 抖动。USB 低速和全速信号特征不受 TUSB217A 的影响。
TUSB217A 可在不改变数据包计时或不增加传播延迟的情况下提高信号质量。
TUSB217A 可使用长达 5 米的线缆帮助系统通过 USB 2.0 高速近端眼图合规性测试。
TUSB217A 与 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC 1.2) 协议兼容。集成的 BC 1.2 电池充电控制器可通过控制引脚启用。