TUSB215RGYT

正在供货

具有直流升压、集成式 CDP 和 Vbus 电源的 USB 2.0 高速信号调节器 | RGY | 14 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TUSB215RGYT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB215RGYR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 14
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TUSB215 的特性

  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 引脚搭接或可通过 I2C 进行配置
  • USB BC1.2 充电下行端口 (CDP) 控制器
  • 支持 LS、FS 和 HS 信号传输
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 可扩展解决方案 - 用于高损耗应用的菊花链 器件
  • D1P/M 和 D2P/M 可互换且主机/设备不可知
  • 支持长达 5 米的通道前或 2 米的通道后电缆长度
    • 通过外部下拉电阻器实现四种可选交流升压设置
    • 直流升压与交流升压,可实现最佳信号完整性

TUSB215 的说明

TUSB215 是一款 USB 高速 (HS) 信号调节器,专为补偿传输通道中的 ISI 信号损失而设计, 这有助于通过 USB 电气合规性测试。

TUSB215 采用了对 USB 低速 (LS) 和全速 (FS) 信号无感知的设计,该设计正在申请专利。LS 和 FS 信号特征不受 TUSB215 的影响,但该器件会对 HS 信号进行补偿。

借助可编程信号交流升压和直流升压,可精调器件性能,从而优化连接器上的高速信号,这可用于多种不同的 应用。

此外,TUSB215 符合 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC) 协议。TUSB215 进一步用作充电下行端口 (CDP) 控制器并处理与下游器件的必要握手。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TUSB215RGYR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息