封装信息
| 封装 | 引脚 NFBGA (ZAY) | 175 |
| 工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
| 包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (5+1) |
TUSB1310 的特性
- 通用串行总线 (USB)
- 单端口 5.0Gbps USB 3.0 物理层收发器
- 一个 5.0Gbps SuperSpeed(超高速)连接
- 一个 480Mbps HS/FS/LS(高速/全速/低速)连接
- 完全符合 USB 3.0 规范
- 支持 3 米以上的 USB 3.0 电缆长度
- 完全自适应型均衡器以优化接收器灵敏度
- PIPE 至链路层控制器
- 支持 250MHz 的 16 位 SDR 模式
- 符合 USB 架构的物理层 (PHY) 接口规范 (PIPE) Version 3.0
- ULPI 至链路层控制器
- 支持 60MHz 的 8 位 SDR 模式
- 支持同步模式及低功耗模式
- 符合 UTMI+ 低引脚接口 (ULPI) 规范 Revsion 1.1
- 单端口 5.0Gbps USB 3.0 物理层收发器
- 一般功能:
- IEEE 1149.1 JTAG 支持
- 针对 SuperSpeed 接口的 IEEE 1149.6 JTAG 支持
- 可依靠单个基准时钟 (20MHz、25MHz、30MHz 或 40MHz可选) 来工作
- 3.3V、1.8V 和 1.1V电源电压
- 1.8V PIPE 和 ULPI I/O
- 采用无铅型 175 焊球 12 x 12 nF BGA 封装 (175ZAY)
TUSB1310 的说明
TUSB1310 是一款单端口、5.0Gbps USB 3.0 物理层收发器,依靠单个晶体或一个外部基准时钟来工作。可选的基准时钟频率为20MHz、25MHz、30MHz 和40MHz。TUSB131 0为USB 链路层控制器提供了一个时钟。单个基准时钟使TUSB1310 能够提供一款外部组件极少且实现成本极低的高性价比USB 3.0解决方案。
至TUSB1310 的链路控制器接口通过了一个PIPE (SuperSpeed) 和一个ULPI (USB 2.0) 接口。16 位PIPE采用一个250MHz 接口时钟进行操作。ULPI 则可利用一个60MHz 接口时钟来支持8 位操作。
USB 3.0 通过改善电源管理降低了运行功耗及空闲功耗。PIPE 接口负责控制TUSB1310 低功耗状态,该状态可最大限度地降低功率消耗。
通过保留现有的软件接口及软件驱动器,SuperSpeed USB 可以充分利用现行的USB 软件架构。此外,SuperSpeed USB 还在A型连接器上保持了与基于USB 2.0 的PC 和USB 2.0电缆的后向兼容性。