封装信息
| 封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TUSB1106-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 与通用串行总线规范 2.0 版兼容
- 在全速 (12-Mbit/s) 和低速 (1.5-Mbit/s) 速率发送和接收串行数据
- 集成 5-V 至 3.3-V 电压调节器用于通过 VBUS
- VBUS 通过 VP 和 VM的断开指示
- 用作USB设备收发器或者USB主机收发器
- 在SE0条件下的稳定RCV输出
- 2 个具有滞后功能的单端接收器
- 是低功耗便携式设备的理想选择
- 支持 I/O 电压范围为 1.65 V 至 3.6 V
- 封装方式为超薄紧缩小型封装 [TSSOP (PW)]
TUSB1106-Q1 的说明
TUSB1106-Q1 通用串行总线 (USB) 收发器与通用串行总线规范版本 2.0 兼容。 在全速 (12-Mbit/s) 和低速 (1.5-Mbit/s) 数据速率下,此设备都能发送和接收串行数据。 TUSB1106-Q1 能被用作USB设备收发器或者USB主机收发器。
此设备允许USB专用 IC (ASIC)和可编程逻辑设备 (PLD), 具有 1.65 V 至 3.6 V的电源供电电压, 到通用串行总线的物理层接口。 它是集成的 5-V 至 3.3-V 电压调节器,用于通过USB电源VBUS进行直接供电。
TUSB1106-Q1 只允许差分输入模式,封装方式为PW封装。
TUSB1106-Q1 是便携式电子设备,例如手机、个人数字助理、信息装置和数码相机的理想选择。