封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RGF) | 40 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TUSB1064-Q1 的特性
-
USB Type-C 交叉点开关支持
- USB 3.210Gbps + 2 个 DP 1.4 通道
- 4 个 DP 1.4 通道
- USB 3.2 高达 10Gbps
- DisplayPort™ 1.4 高达 8.1Gbps (HBR3)
- 支持 C、D 和 E 引脚分配的 VESA DisplayPort™ 交替模式 UFP_D 转接驱动交叉点开关
- 超低功耗架构
- 具有高达 13.3dB 均衡功能的线性转接驱动器
- 对 DisplayPort™ 链路训练透明
- 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
- 支持热插拔
- 汽车级 2 级温度范围:-40°C 至 105°C
- 封装:5mm × 7mm,0.5mm 间距 VQFN
TUSB1064-Q1 的说明
TUSB1064-Q1 是一种基于 USB-C 的 VESA DisplayPort™ 交替模式转接驱动开关,支持高达 10Gbps 的 USB 3.2 数据传输速率以及高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 数据传输速率,适用于上行端口(接收端)。该器件可根据基于 USB Type-C® 的 VESA® DisplayPort™ 交替模式标准进行 UFP_D 引脚分配 C、D 和 E。
TUSB1064-Q1 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。TUSB1064-Q1 由 3.3V 单电源供电运行,支持汽车级 2 级温度范围。