TSM104WIPWR

正在供货

四路运算放大器和可编程电压参考 | PW | 16 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TSM104WIPWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

TL103WBIDR 正在供货 具有内部基准的双路、36V、1.2MHz 低失调电压运算放大器 | D | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TSM104W 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TSM104W 的特性

  • OPERATIONAL AMPLIFIER
    • Low Offset Voltage, Max of:
      • TSM104WA. . .3 mV (25°C) and 4 mV (Full Temperature)
      • TSM104W. . .5 mV (25°C) and 6 mV (Full Temperature)
    • Low Supply Current. . .375 µA/Channel Typ at VCC = 5 V
    • Unity Gain Bandwidth. . .0.9 MHz Typ
    • Input Common-Mode Range Includes GND
    • Large Output-Voltage Swing. . .0 V to VCC - 2 V
    • Wide Supply-Voltage Range. . .3 V to 30 V
    • 2-kV ESD Protection (HBM)
  • VOLTAGE REFERENCE
    • Adjustable Output Voltage. . .VREF to 36 V
    • VREF = 2.5 V With Tight Tolerance, Max of:
      • TSM104WA. . .0.4% (25°C) and 0.8% (Full Temperature)
      • TSM104W. . .1% (25°C) and 2% (Full Temperature)
    • Low Temperature Drift. . .7 mV Typ Over Operating Temperature Range
    • Wide Sink-Current Range. . .0.5 mA Typ to 100 mA
    • Output Impedance. . .0.2 Typ
  • TYPICAL APPLICATIONS
    • Battery Chargers
    • Switch-Mode Power Supplies
    • Linear Voltage Regulation
    • Data-Acquisition Systems

TSM104W 的说明

The TSM104W combines the building blocks of a quad operational amplifier and an adjustable voltage reference, both of which often are used in the control circuitry of switch-mode power supplies.

For the A grade, especially tight voltage regulation can be achieved through the low offset voltage for each operational amplifier (typically 0.5 mV) and tight tolerance for the voltage reference (0.4% at 25°C and 0.8% over operating temperature range).

The TSM104W and TSM104WA are characterized for operation from -40°C to 105°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息