封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TL103WB 的特性
- 全新的 TL103WB 是 TL103W 和 TL103WA 的引脚兼容型升级版本
- 改进了 B 版本放大器的规格:
- 电源电压范围:3V 至 36V
- 最大输入失调电压低:±2mV (25°C) 和 ±2.5mV(在整个温度范围内)
- 增益带宽:1.2MHz
- 总电源电流:550µA
- EMI 抑制:集成射频和 EMI 滤波器
- 温度范围:-40°C 至 125°C
- 改进了 B 版本基准的规格:
- 固定 2.5V 基准
- 严格的容差,最大值为 0.44% (25°C) 和 1.04%(在整个温度范围内)
- 宽灌电流范围:0.2mA(典型值)至 100mA
TL103WB 的说明
TL103Wx 器件结合了一个双路运算放大器和一个固定电压基准的构建块,两者通常用于开关模式和线性电源的控制电路。OP AMP1 的同相输入在内部连接到固定的 2.5V 基准,而 OP AMP2 是两个输入均未使用的独立放大器。
升级的 TL103WB 具有更优的特性,例如更宽的电源电压范围(高达 36V)、更低的电源电流(275µA/放大器)和更严格的电压调节。这种调节可以通过运算放大器的低失调电压(典型值为 0.3mV)和电压基准的严格容差(25°C 时为 0.44%,运行温度范围内为 1.04%)来实现。
TL103WB 具有 –40°C 至 125°C 的宽温度范围。