封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN-FCRLF (VBA) | 28 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TRF2001 的特性
- 860MHz 至 930MHz 射频前端模块
- 发送 (TX):
- 饱和输出功率 (PSAT):28dBm (3.3V)
- PA 增益:23.1dB
- PAE:27dBm 时为 39%
- HD2 / HD3:–56dBc / –67dBc
- 接收 (RX) LNA:
- 增益:15.9dB
- 噪声系数 (NF):1.3dB
- IP1dB:–6.6dBm
- ANT 至 RX_FLT 插入损耗:1.7dB
- 集成的 50Ω 射频匹配
- 集成的 dB 线性功率检测器
- 电源电压:3.1V 至 4.25V
- 3.3V 下的总电源电流:
- 386mA (TX PO = 27dBm)
- 60.7mA(TX,无射频)
- 10.3mA(仅 RX)
- 低睡眠模式电流:0.05µA
- 工作环境温度范围:–40°C 至 85°C
TRF2001 的说明
TRF2001 是一款高性能射频前端模块 (FEM),适用于功耗低于 1GHz 的工业、科学和医疗 (ISM) 频段的低功耗无线应用,可在 860MHz 至 930MHz 的频率范围内运行。TRF2001 需要极少的外部 BOM,包括范围扩展器功率放大器 (PA) 和低噪声放大器 (LNA)、发送/接收天线开关、天线端口低通滤波器和 dB 线性射频功率检测器等功能,可实现具有成本效益的设计,并采用节省空间的 4.5mm × 4.5mm QFN-28 封装。
TRF2001 通过集成 PA 提供超出 WMCU 或收发器能力的高输出功率,增加了链路预算并允许在无线系统中进行范围扩展,并通过低噪声系数 LNA 提高接收器灵敏度。集成式功率检测器可用于系统校准或监测传送到天线的功率。该器件具有完全匹配的 50Ω 射频接口,可带来使用和设计灵活性。
TRF2001 可在 3.1V 至 4.25V 的宽电源电压范围内运行,并且具有与 1.6V 至 3.3V CMOS 逻辑电平兼容的数字控制。