主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TRF2001VBAR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 T201A21
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
9.39x108 1.1 55 60 0.7 125 1000 10970 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
15.7084
87.999998
880000
77.425448
774254
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.053551
0.299998
3000
0.263949
2639
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000179
0.001003
10
0.000882
9
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.088325
11.699002
116990
10.293187
102932
Sub-total
— —
17.850455
100
1000000
87.983465
879835
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
2.226419
100.000000
1000000
10.973841
109738
Sub-total
— —
2.226419
100
1000000
10.973841
109738
Solder Bump
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.186415
88.120314
881203
0.918825
9188
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.023862
11.279816
112798
0.117614
1176
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.001269
0.599870
5999
0.006255
63
Sub-total
— —
0.211546
100
1000000
1.042693
10427
Total
— —
20.288420
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

未找到结果
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。