TPUL2T223-Q1

正在供货

具有 CLR RE 端 TTL 输入触发器的汽车级双通道单稳态 RC 可配置脉冲发生器

产品详情

Number of channels 2 Technology family TPUL Time delay (s) 1us - 860ms Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Technology family TPUL Time delay (s) 1us - 860ms Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm)

  • 对系统执行固定时长的复位
  • 生成固定宽度的正数字脉冲
  • 检测数字信号上升沿
  • 检测数字信号下降沿
  • 对开关进行去抖

  • 对系统执行固定时长的复位
  • 生成固定宽度的正数字脉冲
  • 检测数字信号上升沿
  • 检测数字信号下降沿
  • 对开关进行去抖

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPUL2T223-Q1 汽车级 双路 RC 定时非可重触发单稳多谐振荡器 ,带 TTL 兼容输入 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

TPUL-KFACTOR-CALC — TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator

The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频