本用户指南包含 14-24-NL-Logic 评估模块 (EVM) 的支持文档。具体文档包含有关如何设置和配置该 EVM、印刷电路板 (PCB) 布局和 14-24-NL-Logic-EVM 的物料清单 (BOM) 的说明。
Other TMs
14-24-NL-Logic-EVM 是一款通用 EVM,可支持采用 BQA、BQB、RGY、RSV、RHL 和 RJW 封装的无引线 (NL) 逻辑和转换器件。该 EVM 可用于评估采用表 1-1 中所列封装系列和引脚数的任何器件。PCB 可以分为九个部分,各个部分分别支持板上指示的封装。该 EVM 在评估 NL 逻辑和转换器件方面为用户提供了很大的灵活性。
TI 封装名称 | 封装系列 | 引脚数 |
---|---|---|
BQA | WQFN | 14 |
BQB | WQFN | 16 |
RGY | VQFN | 14、16、20、24 |
RSV | UQFN | 16 |
RHL | VQFN | 24 |
RJW | UQFN | 24 |
RKS | VQFN | 20 |
表 1-2 列出了 EVM 套件内容。
项目 | 说明 | 数量 |
---|---|---|
14-24-NL-Logic-EVM | PCB | 1 |
接头 | 12 位,100mil (2.54mm),通孔 | 12 |
红色测试点 | 穿孔,红色测试点 | 4 |
黑色测试点 | 穿孔,红色测试点 | 4 |
14-24-NL-Logic-EVM 具有以下特性:
图 2-1 显示了 EVM PCB。
14-24-NL-Logic-EVM PCB 旨在使新用户轻松地开始评估 NL 逻辑和转换器件。本节重点介绍了 PCB 的以下几个方面:
本节介绍了开始使用此 EVM 评估 NL 逻辑或转换器件时需要执行的五个步骤,如下所示: