TPSM83100EVM

TPSM83100EVM

立即订购

概述

TPSM83100 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPSM83100 降压/升压模块的运行情况和功能。TPSM83100EVM 的输出电压设置为 3.3V。此 EVM 在 1.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行。当 Vin 高于 3V 时,输出电流可高达 1.5A,当 Vin 高于 2.7V 时,输出电流可高达 1.2A。

特性
  • 1.6V 至 5.5V 输入电压范围
  • 1V 至 -5.5V 输出电压范围
  • 3A 峰值电流限制
  • 8µA(典型值)静态电流
电源模块(集成电感器)
TPSM83100 — 具有集成电感器的 1.5A 高效降压/升压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM83100EVM-114 — TPSM83100 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源模块(集成电感器)
TPSM83101L — 具有集成电感器的 1.5A 高效降压/升压模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM83100EVM-114 — TPSM83100 评估模块

close
版本: null
发布日期:
产品
电源模块(集成电感器)
TPSM83101L — 具有集成电感器的 1.5A 高效降压/升压模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM83100 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-31
证书 TPSM83100EVM-114 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-3-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频