主页 电源管理 监控器和复位 IC 复位及看门狗 IC

TPS7H3034-SP

正在供货

产品详情

Rating Space Number of supplies monitored 4 Threshold voltage 1 (typ) (V) adjustable Features Programmable Delay, Programmable delay range, Undervoltage and overvoltage monitor, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.25 Output driver type/reset output Push-Pull Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -55 to 125
Rating Space Number of supplies monitored 4 Threshold voltage 1 (typ) (V) adjustable Features Programmable Delay, Programmable delay range, Undervoltage and overvoltage monitor, Watchdog timer Reset threshold accuracy (%) 1 Iq (typ) (mA) 0.25 Output driver type/reset output Push-Pull Watchdog timer WDI (s) Programmable Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (HFT) 22 60.221856 mm² (6.211 mm × 9.696 mm)
  • 辐射性能:
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
  • 宽电源输入电压范围 (VIN):3V 至 14V
  • 高精度监控最多 4 个电压轨:
    • TPS7H3024:2 个 OV + 2 个 UV 或 2 个窗口(带推挽 RESETx)
    • TPS7H3124:2 个 OV + 2 个 UV 或 2 个窗口(带开漏 RESETx)
    • TPS7H3034:4 个 UV 或 4 个OV(带推挽 RESETx)
    • TPS7H3134:4 个 UV 或 4 个OV(带开漏 RESETx)
  • 使用看门狗计时器监控一致的处理器执行
  • 单电阻器可编程全局延迟计时器
  • 可编程看门狗超时
  • 高精度阈值电压和迟滞电流:
    • 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 VTH_SENSEx 为 599.7mV ± 1%
    • 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 IHYS_SENSEx 为 24µA ± 3%
  • 具有 1.6V 至 7V 可编程上拉电压的推挽输出
    • 全局 RESETx 上拉域 (VPULL_UP1)
    • 通用 PWRGD 和 WDO 上拉域 (VPULL_UP2)
  • SR_UVLO 输入,用于复位所有输出
    • 也可通过外部电阻分压器用作可配置的欠压锁定
  • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围
  • 辐射性能:
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 单粒子锁定 (SEL)、单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断 (SEFI) 和单粒子瞬变 (SET) 对于 LET 的额定值高达 75MeV-cm2/mg
  • 宽电源输入电压范围 (VIN):3V 至 14V
  • 高精度监控最多 4 个电压轨:
    • TPS7H3024:2 个 OV + 2 个 UV 或 2 个窗口(带推挽 RESETx)
    • TPS7H3124:2 个 OV + 2 个 UV 或 2 个窗口(带开漏 RESETx)
    • TPS7H3034:4 个 UV 或 4 个OV(带推挽 RESETx)
    • TPS7H3134:4 个 UV 或 4 个OV(带开漏 RESETx)
  • 使用看门狗计时器监控一致的处理器执行
  • 单电阻器可编程全局延迟计时器
  • 可编程看门狗超时
  • 高精度阈值电压和迟滞电流:
    • 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 VTH_SENSEx 为 599.7mV ± 1%
    • 电压、温度和辐射 (TID) 范围内的 IHYS_SENSEx 为 24µA ± 3%
  • 具有 1.6V 至 7V 可编程上拉电压的推挽输出
    • 全局 RESETx 上拉域 (VPULL_UP1)
    • 通用 PWRGD 和 WDO 上拉域 (VPULL_UP2)
  • SR_UVLO 输入,用于复位所有输出
    • 也可通过外部电阻分压器用作可配置的欠压锁定
  • 支持军用(–55°C 至 125°C)温度范围

TPS7H3xx4-SP 是一款带看门狗计时器的集成式 3V 至 14V 四通道耐辐射电源监控器。精确的 599.7mV ± 1% 阈值电压和 24µA ± 3% 迟滞电流能够提供可编程监控电压。通过单个电阻器对全局可编程延迟计时器进行编程。此外,还提供 PWRGD 输出来监控全局电源树状态。该器件还包含一个正边缘检测看门狗计时器,可通过监控外部处理器来确保执行一致性。外部控制器可利用 SR_UVLO 输入来检测和缓解故障。该器件提供推挽和漏极开路两种输出类型。

TPS7H3xx4-SP 是一款带看门狗计时器的集成式 3V 至 14V 四通道耐辐射电源监控器。精确的 599.7mV ± 1% 阈值电压和 24µA ± 3% 迟滞电流能够提供可编程监控电压。通过单个电阻器对全局可编程延迟计时器进行编程。此外,还提供 PWRGD 输出来监控全局电源树状态。该器件还包含一个正边缘检测看门狗计时器,可通过监控外部处理器来确保执行一致性。外部控制器可利用 SR_UVLO 输入来检测和缓解故障。该器件提供推挽和漏极开路两种输出类型。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H3034EVM-CVAL — TPS7H3034-SP 评估模块

TPS7H3024EVM-CVAL、TPS7H3124EVM-CVAL、TPS7H3034EVM-CVAL 和 TPS7H3134EVM-CVAL 演示了单个 TPS7H3024-SP、TPS7H3124-SP、TPS7H3034-SP 或 TPS7H3134-SP 监控器(陶瓷封装)的运行情况。这些电路板布局相同,但 BOM 略有差异,只要更新了已组装的 IC 的配置,就可以互换使用。这些电路板统称为 TPS7H3xx4EVM-CVAL。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HFT) 22 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频系列

观看全部视频

视频