封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS7E82 的特性
- 输入电压范围:3.0V 至 40V(最大值 42V)
- 可配置的输出电压选项:
- 固定:1.8V 至 12V
- 可调节:1.2V 至 38V
- 输出电流:高达 300mA
- 在整个线路、负载和温度范围内的精度为 ±1.2%
- 超低 IQ:IOUT = 0mA 时为 2.8µA
- 与 4.7µF 或更大的陶瓷电容器一起工作时保持稳定
- ESR 范围:0Ω 至 1Ω
- 压降电压:电压为 300mA 时为 900mV(典型值)
- 高 PSRR:
- 1kHz 时为 70dB
- 100kHz 时为 45dB
- 过流、过功率和过热限制
- 封装:
- 5 引脚 SOT-23 (DBV) [RθJA:190.9°C/W]
- 6 引脚 WSON (DRV) [RθJA:90.2°C/W]
- 工作结温:-40°C 至 +125°C
- 扩展范围,M 版本:-40°C 至 +150°C
TPS7E82 的说明
TPS7E82 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,支持 3V 至 40V 的宽输入电压范围。对于可调节配置,宽输出范围为 1.2V 至 38V;对于固定配置,该范围为 1.8V 至 12V,支持高达 300mA 的负载电流。该器件在空载时仅具有 2.8µA 静态电流,旨在为电池供电应用的微控制器和其他低功耗负载供电。
TPS7E82 在整个线路、负载和温度范围内支持 ±1.2% 的非常严格的直流精度。该器件可快速响应线路和负载瞬态。该器件在稳压期间具有低静态电流(通常为 2.8µA),且在压差状态下仍能保持可控的 IQ(空载压差时典型值 12µA),专用于电池供电系统或常开系统,这些系统需要极低的空闲状态功耗。
TPS7E82 在 300mA 负载电流下支持典型值为 900mV 的低压降。该器件内置过流、过热和过功率输送保护机制,可确保 LDO 可靠运行。TPS7E82 在输出电容范围介于 4.7µF 至 100µF 之间时可保持稳定。