新

TPS7E67-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive, Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 650 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.0028 Features Enable, Power good, Programmable Delay Thermal resistance θJA (°C/W) 55.74, 55.76, 60.2, 90.2 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 900 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive, Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 650 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.0028 Features Enable, Power good, Programmable Delay Thermal resistance θJA (°C/W) 55.74, 55.76, 60.2, 90.2 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 900 Operating temperature range (°C) -40 to 150
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm) HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:3.0 V 至 40 V(最大 42 V)
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定:1.8V 至 12V
    • 可调节:1.2V 至 38V
  • 输出电流高达 300mA
  • 在整个线路、负载和温度范围内的精度为 ±1.2%
  • 超低 IQ:IOUT = 0mA 时 2.8µA(典型值)
  • 与 4.7µF 或更大的陶瓷电容器一起工作时保持稳定
    • ESR 范围:0Ω 至 1Ω
  • 具有抗尖峰脉冲滤波器和可编程延迟的电源正常状态指示
  • 压降电压:电压为 300mA 时为 950mV(典型值)
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 时为 70dB
    • 100kHz 时为 45dB
  • 过流、过功率和过热限制
  • 封装:
    • 6 引脚 WSON 可湿性侧面 (DRV),[RθJA:90.2°C/W]
    • 8 引脚 HVSSOP (DGN) [RθJA: 58.5°C/W]
    • 8 引脚 HSOIC (DDA) [RθJA:55.7°C/W]
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:3.0 V 至 40 V(最大 42 V)
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定:1.8V 至 12V
    • 可调节:1.2V 至 38V
  • 输出电流高达 300mA
  • 在整个线路、负载和温度范围内的精度为 ±1.2%
  • 超低 IQ:IOUT = 0mA 时 2.8µA(典型值)
  • 与 4.7µF 或更大的陶瓷电容器一起工作时保持稳定
    • ESR 范围:0Ω 至 1Ω
  • 具有抗尖峰脉冲滤波器和可编程延迟的电源正常状态指示
  • 压降电压:电压为 300mA 时为 950mV(典型值)
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 时为 70dB
    • 100kHz 时为 45dB
  • 过流、过功率和过热限制
  • 封装:
    • 6 引脚 WSON 可湿性侧面 (DRV),[RθJA:90.2°C/W]
    • 8 引脚 HVSSOP (DGN) [RθJA: 58.5°C/W]
    • 8 引脚 HSOIC (DDA) [RθJA:55.7°C/W]

TPS7E67-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件,专为连接汽车应用中的电池而设计,并支持 3V 至 40V 的宽输入电压范围。对于可调配置,宽输出范围为 1.2V 至 38V;对于固定配置,宽输出范围为 1.8V 至 12V,负载电流高达 300mA。此器件无负载时的静态电流仅为 2.8µA,是为备用系统中微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开型器件供电的出色设计。

TPS7E67-Q1 可以在整个线路、负载和温度范围内支持 ±1.2% 的非常严格的直流精度。该器件可快速响应线路和负载瞬态,并可从冷启动情况中快速恢复。该器件还在压降运行中具有受控的空载静态电流。

TPS7E67-Q1 配备了具有延迟和抗尖峰脉冲功能的电源正常状态指示,用于监控输出电压。电源正常指示延迟可使用外部电容器进行调节。LDO 具有内置的过流、过热和过功率输送保护机制,可确保 LDO 可靠运行。TPS7E67-Q1 在输出电容范围介于 4.7µF 至 100µF 之间时可保持稳定。

TPS7E67-Q1 采用 2.0mm × 2.0mm、6 引脚 WSON(可湿性侧面)(DRV-WF) 封装、3.0mm × 4.9mm、8 引脚 HVSSOP (DGN) 封装和 4.90mm × 6.00mm、8 引脚 HSOIC (DDA) 封装,提供固定和可调输出。

TPS7E67-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件,专为连接汽车应用中的电池而设计,并支持 3V 至 40V 的宽输入电压范围。对于可调配置,宽输出范围为 1.2V 至 38V;对于固定配置,宽输出范围为 1.8V 至 12V,负载电流高达 300mA。此器件无负载时的静态电流仅为 2.8µA,是为备用系统中微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开型器件供电的出色设计。

TPS7E67-Q1 可以在整个线路、负载和温度范围内支持 ±1.2% 的非常严格的直流精度。该器件可快速响应线路和负载瞬态,并可从冷启动情况中快速恢复。该器件还在压降运行中具有受控的空载静态电流。

TPS7E67-Q1 配备了具有延迟和抗尖峰脉冲功能的电源正常状态指示,用于监控输出电压。电源正常指示延迟可使用外部电容器进行调节。LDO 具有内置的过流、过热和过功率输送保护机制,可确保 LDO 可靠运行。TPS7E67-Q1 在输出电容范围介于 4.7µF 至 100µF 之间时可保持稳定。

TPS7E67-Q1 采用 2.0mm × 2.0mm、6 引脚 WSON(可湿性侧面)(DRV-WF) 封装、3.0mm × 4.9mm、8 引脚 HVSSOP (DGN) 封装和 4.90mm × 6.00mm、8 引脚 HSOIC (DDA) 封装,提供固定和可调输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7E67-Q1 具有电源正常状态指示功能的 300mA、40V、超低 IQ 车用低压降 线性稳压器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-20
产品概述 适用于电池供电汽车系统的低静态电流 LDO PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS7B81EVM-025 — TPS7B81 150mA、非电池电源 (40V)、超低 IQ LDO 稳压器评估模块

TPS7B81EVM-025 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7B81 的运行情况和性能。TPS7B81 是一款 150mA、高压、超低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 150mA 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频