TRKRLDOEVM-119

TRKRLDOEVM-119

立即订购

概述

通用低压降 (LDO) 跟踪器稳压器评估模块 (EVM) 用于评估具有外部元件焊盘的 TI 跟踪器 LDO 器件以及针对超低寄生测量进行优化的板载负载瞬态电路的运行情况和性能。此 EVM 适合采用 DDA 和 D 封装的跟踪器 LDO。

特性
  • 已通过汽车认证
  • 板载高性能负载瞬态电路
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B4256-Q1 — 具有 FB 和 6mV 跟踪容差的汽车类、70mA、40V 电压跟踪低压降稳压器 TPS7B4258-Q1 — 具有反馈功能的汽车级 150mA 40V 电压跟踪低压降稳压器 TPS7B4260-Q1 — 具有反馈和 6mV 跟踪容差的汽车级 300mA 40V 电压跟踪低压降稳压器 TPS7B84-Q1 — 具有使能和快速瞬态响应的汽车类 150mA、40V 低压降 (LDO) 线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TRKRLDOEVM-119 — General-purpose low-dropout (LDO) tracker regulator evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TRKRLDOEVM-119 — General-purpose low-dropout (LDO) tracker regulator evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TRKRLDOEVM-119 通用跟踪器 LDO 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-4
证书 TRKRLDOEVM-119 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-8-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频