TPS7A43-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 85 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.05 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 14.5 Vout (min) (V) 1.24 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 125 PSRR at 100 KHz (dB) 73 Iq (typ) (mA) 0.0055 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 51.5 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 85 Vin (min) (V) 4 Iout (max) (A) 0.05 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 14.5 Vout (min) (V) 1.24 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 125 PSRR at 100 KHz (dB) 73 Iq (typ) (mA) 0.0055 Features Enable, Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 51.5 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 0.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 150
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入电压范围:4V 至 85V
    • 支持直接连接到 48V、24V 或 12V 汽车电池
  • 宽输出电压范围 (VOUT):
    • 可调节:1.24V 至 14.5V
    • 固定:3.3V、5.0V
  • 可选中间输出 (VMID_OUT):
    • 10 V、12 V、15 V
  • 输出电流:
    • 50mA(在 OUT 和 MID_OUT 之间共享)
  • 在整个温度范围内 VOUT 精度为 ±0.85%

  • 超低 IQ:5.5µA(典型值)
  • 精密使能端
  • 电源正常 (PG) 输出
  • 100kHz 下的高 PSRR:
    • 73dB (OUT)
    • 47dB (MID_OUT)
  • 热关断和过流保护
  • 封装:
    • 10 引脚 HVSSOP (DGQ) [RθJA = 51.5°C/W]
    • 满足 IPC-2221B 关于电气间隙和爬电距离的要求
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入电压范围:4V 至 85V
    • 支持直接连接到 48V、24V 或 12V 汽车电池
  • 宽输出电压范围 (VOUT):
    • 可调节:1.24V 至 14.5V
    • 固定:3.3V、5.0V
  • 可选中间输出 (VMID_OUT):
    • 10 V、12 V、15 V
  • 输出电流:
    • 50mA(在 OUT 和 MID_OUT 之间共享)
  • 在整个温度范围内 VOUT 精度为 ±0.85%

  • 超低 IQ:5.5µA(典型值)
  • 精密使能端
  • 电源正常 (PG) 输出
  • 100kHz 下的高 PSRR:
    • 73dB (OUT)
    • 47dB (MID_OUT)
  • 热关断和过流保护
  • 封装:
    • 10 引脚 HVSSOP (DGQ) [RθJA = 51.5°C/W]
    • 满足 IPC-2221B 关于电气间隙和爬电距离的要求

TPS7A43-Q1 是一种宽输入、低压降 (LDO) 线性稳压器,具有 4V 至 85V 的输入电压范围和超低静态电流。该器件支持宽输入电压范围,并能承受高达 90V (200ms) 的线路线瞬态电压,非常适合直接连接 48V、24V 或 12V 汽车电池。超低 IQ(典型值为 5.5µA、最大值为 9µA)有助于满足严格的系统要求,并延长电池连接应用的电池寿命。

TPS7A43-Q1 输出 (OUT) 可提供固定输出电压和可调输出电压版本,稳压范围为 1.24V 至 14.5V,且在全温度范围内精度可达 ±0.85%。该器件适用于一系列汽车应用,包括为微控制器等常开负载供电以及各种 IC(例如 CAN)的唤醒功能。该器件是在系统睡眠条件下为关键元件供电的高效选项。TPS7A43-Q1还具有中间输出 (MID_OUT),可通过 MVSEL 引脚设置为 10V、12V 或 15V。MID_OUT 可为 LIN 供电或用于偏置放大器,通过消除对额外稳压器的需求来尽可能降低系统复杂性。

TPS7A43-Q1 具有精密使能输入,可使用来自输入端的电阻分压器在固定和准确的阈值电压下启用或禁用 LDO。

电源正常状态 (PG) 输出用于监测反馈引脚电压,从而指示输出电压的状态。使用 EN 输入和 PG 输出对系统中的多个电源进行上电时序控制。

TPS7A43-Q1 是一种宽输入、低压降 (LDO) 线性稳压器,具有 4V 至 85V 的输入电压范围和超低静态电流。该器件支持宽输入电压范围,并能承受高达 90V (200ms) 的线路线瞬态电压,非常适合直接连接 48V、24V 或 12V 汽车电池。超低 IQ(典型值为 5.5µA、最大值为 9µA)有助于满足严格的系统要求,并延长电池连接应用的电池寿命。

TPS7A43-Q1 输出 (OUT) 可提供固定输出电压和可调输出电压版本,稳压范围为 1.24V 至 14.5V,且在全温度范围内精度可达 ±0.85%。该器件适用于一系列汽车应用,包括为微控制器等常开负载供电以及各种 IC(例如 CAN)的唤醒功能。该器件是在系统睡眠条件下为关键元件供电的高效选项。TPS7A43-Q1还具有中间输出 (MID_OUT),可通过 MVSEL 引脚设置为 10V、12V 或 15V。MID_OUT 可为 LIN 供电或用于偏置放大器,通过消除对额外稳压器的需求来尽可能降低系统复杂性。

TPS7A43-Q1 具有精密使能输入,可使用来自输入端的电阻分压器在固定和准确的阈值电压下启用或禁用 LDO。

电源正常状态 (PG) 输出用于监测反馈引脚电压,从而指示输出电压的状态。使用 EN 输入和 PG 输出对系统中的多个电源进行上电时序控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A43-Q1 具有电源正常状态指示功能、精密使能功能和可选中间输出轨的 汽车级 50mA 85V 超低 IQ 低压降稳压器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-11
功能安全信息 TPS7A43-Q1 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-22

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A43EVM-047 — TPS7A43 具有电源正常状态指示功能的 50mA 85V 超低 IQ 双通道 LDO 稳压器评估模块

TPS7A43EVM-047 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TPS7A43 线性稳压器操作和性能的平台。此 EVM 配置包含一个 50mA、高压、低静态电流 (IQ)、双路输出、低压降 (LDO) 稳压器,适用于一般应用。稳压器能够在两路输出之间提供高达 50mA 的双电源,并具有高达 85V 的宽输入电压 (VIN) 范围。

对于 TPS7A43 的稳定性,请使用 1µF(或更大)的输出电容器 (COUT),并至少使用 3 × COUT,以实现中等输出。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频