TPS7A43EVM-047

TPS7A43EVM-047

立即订购

概述

TPS7A43EVM-047 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TPS7A43 线性稳压器操作和性能的平台。此 EVM 配置包含一个 50mA、高压、低静态电流 (IQ)、双路输出、低压降 (LDO) 稳压器,适用于一般应用。稳压器能够在两路输出之间提供高达 50mA 的双电源,并具有高达 85V 的宽输入电压 (VIN) 范围。

对于 TPS7A43 的稳定性,请使用 1µF(或更大)的输出电容器 (COUT),并至少使用 3 × COUT,以实现中等输出。

特性
  • 超低 IQ:9µA
  • 宽输入范围:4V 至 85V
  • 双路输出
  • 精密使能端
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A43 — 具有电源正常状态指示和精密使能功能的 50mA 85V 超低 IQ 双通道低压降稳压器 TPS7A43-Q1 — 具有电源正常状态和精密使能功能的汽车级 50mA 85V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器 TPS7A44 — 具有电源正常和可选中间输出轨的 50mA 65V 低 IQ LDO 线性稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A43EVM-047 — 具有电源正常状态指示功能的 TPS7A43 50mA 85V 超低 IQ 双 LDO 稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A43EVM-047 — 具有电源正常状态指示功能的 TPS7A43 50mA 85V 超低 IQ 双 LDO 稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A43EVM-047 评估模块 PDF | HTML 英语版 2022-10-24
证书 TPS7A43EVM-047 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-10-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频