TPS7A2137PYWDJ

正在供货

500mA、低噪声、超低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器 | YWD | 4 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS7A2137PYWDJ.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 POWERWCSP (YWD) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 12,000 | JUMBO T&R

TPS7A21 的特性

  • 超低 IQ:6.5 µA
  • 输入电压范围:2.0V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V(50mV 阶跃)
  • 高 PSRR:1kHz 时为 91dB
  • 低输出电压噪声:7.7µVRMS
  • 低压降:
    • 在 500mA 下为 175mV(最大值)(2.5V VOUT)
  • 智能 EN 引脚下拉
  • 输出电压容差:
    • ±1.5%(线路、负载和温度范围)
  • 支持多种陶瓷电容器:
    • 1 µF 至 200 µF
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 封装:
    • 出色的 0.602mm × 0.602mm DSBGA 封装

TPS7A21 的说明

TPS7A21 是一款超小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该器件可提供低噪声、高 PSRR 和出色的负载和线路瞬态性能,符合射频和其他敏感模拟电路的要求。采用创新的设计技术,无需添加外部噪声旁路电容即可提供低噪声性能。TPS7A21 器件具有低静态电流,非常适合用于电池供电系统。输入电压范围为 2.0V 至 6.0V,输出电压范围为 0.8V 至 5.5V,可满足各种系统要求。内部精密基准电路可实现出色的精度,可在负载、线路和温度范围内提供高达 1.5% 的最大输出电压容差。

内部软启动电路可帮助控制浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。该 LDO 在与小型陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,因此可实现小尺寸的总体解决方案。

借助具有内部控制下拉电阻器的智能使能输入电路,即使在 EN 引脚未连接时也能让 LDO 保持禁用状态,有助于省去原本需要用于下拉 EN 输入的外部元件。