封装信息
| 封装 | 引脚 POWERWCSP (YWD) | 4 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 12,000 | JUMBO T&R |
TPS7A21 的特性
- 超低 IQ:6.5 µA
- 输入电压范围:2.0V 至 6.0V
- 输出电压范围:0.8V 至 5.5V(50mV 阶跃)
- 高 PSRR:1kHz 时为 91dB
- 低输出电压噪声:7.7µVRMS
- 低压降:
- 在 500mA 下为 175mV(最大值)(2.5V VOUT)
- 智能 EN 引脚下拉
- 输出电压容差:
- ±1.5%(线路、负载和温度范围)
- 支持多种陶瓷电容器:
- 1 µF 至 200 µF
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 封装:
-
出色的 0.602mm × 0.602mm DSBGA 封装
-
TPS7A21 的说明
TPS7A21 是一款超小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该器件可提供低噪声、高 PSRR 和出色的负载和线路瞬态性能,符合射频和其他敏感模拟电路的要求。采用创新的设计技术,无需添加外部噪声旁路电容即可提供低噪声性能。TPS7A21 器件具有低静态电流,非常适合用于电池供电系统。输入电压范围为 2.0V 至 6.0V,输出电压范围为 0.8V 至 5.5V,可满足各种系统要求。内部精密基准电路可实现出色的精度,可在负载、线路和温度范围内提供高达 1.5% 的最大输出电压容差。
内部软启动电路可帮助控制浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。该 LDO 在与小型陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,因此可实现小尺寸的总体解决方案。
借助具有内部控制下拉电阻器的智能使能输入电路,即使在 EN 引脚未连接时也能让 LDO 保持禁用状态,有助于省去原本需要用于下拉 EN 输入的外部元件。