TPS7A14-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.5, 0.6, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.8 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 72.7 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Load capacitance (min) (µF) 1.5 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 140 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.5, 0.6, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.8 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 72.7 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Load capacitance (min) (µF) 1.5 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 140 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DRV) 6 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 结温:-40°C 至 +150°C
  • 超低输入电压范围:0.7V 至 2.2V
  • 高效率:
    • 1A 时的压降电压为:最大 140mV
    • 适用于 VIN = VOUT +150mV
  • 出色的负载瞬态响应:
    • ILOAD 在 20µs 内从 3mA 变化到 500mA 时为 25mV
  • 在负载、线路和温度范围内的精度为:+1%,–1.25%
  • 高 PSRR:
    • 在 1kHz 下为 80dB(VOUT = 0.8V,IOUT = 500mA)
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.5V 至 2.0V(为 25mV)
  • VBIAS 范围:2.2V 至 5.5V
  • 具有可湿性侧翼的 6 引脚 WSON 封装 (2mm × 2mm)
  • 有源输出放电
  • 功能安全型
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 结温:-40°C 至 +150°C
  • 超低输入电压范围:0.7V 至 2.2V
  • 高效率:
    • 1A 时的压降电压为:最大 140mV
    • 适用于 VIN = VOUT +150mV
  • 出色的负载瞬态响应:
    • ILOAD 在 20µs 内从 3mA 变化到 500mA 时为 25mV
  • 在负载、线路和温度范围内的精度为:+1%,–1.25%
  • 高 PSRR:
    • 在 1kHz 下为 80dB(VOUT = 0.8V,IOUT = 500mA)
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.5V 至 2.0V(为 25mV)
  • VBIAS 范围:2.2V 至 5.5V
  • 具有可湿性侧翼的 6 引脚 WSON 封装 (2mm × 2mm)
  • 有源输出放电
  • 功能安全型

TPS7A14-Q1 是一款小型超低压差稳压器 (LDO),具有出色的瞬态响应。该器件可提供 1A 电流,并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。输入电压范围为 0.7V 至 2.2V,输出范围为 0.5V 至 2.0V,且在负载、线路和温度范围内具有 1% 的超高精度。

主电源路径通过 IN 引脚,可连接至电压至少高于输出电压 50mV 的电源。所有电气特性(包括出色的输出电压容差、瞬态响应和 PSRR)均针对输入电压(比输出电压高 100mV)进行规定,因此可实现高效率。该稳压器使用一个为 LDO 内部电路供电的外部较高 VBIAS 电压轨,支持很低的输入电压。例如,IN 引脚的电源电压可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 BIAS 引脚电源电压可来自可再充电电池。

TPS7A14-Q1 配备了一个有源下拉电路,用于在输出处于禁用状态时使其快速放电,并提供已知的启动状态。

TPS7A14-Q1 采用 2mm × 2mm 6 引脚 WSON 封装。

TPS7A14-Q1 是一款小型超低压差稳压器 (LDO),具有出色的瞬态响应。该器件可提供 1A 电流,并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。输入电压范围为 0.7V 至 2.2V,输出范围为 0.5V 至 2.0V,且在负载、线路和温度范围内具有 1% 的超高精度。

主电源路径通过 IN 引脚,可连接至电压至少高于输出电压 50mV 的电源。所有电气特性(包括出色的输出电压容差、瞬态响应和 PSRR)均针对输入电压(比输出电压高 100mV)进行规定,因此可实现高效率。该稳压器使用一个为 LDO 内部电路供电的外部较高 VBIAS 电压轨,支持很低的输入电压。例如,IN 引脚的电源电压可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 BIAS 引脚电源电压可来自可再充电电池。

TPS7A14-Q1 配备了一个有源下拉电路,用于在输出处于禁用状态时使其快速放电,并提供已知的启动状态。

TPS7A14-Q1 采用 2mm × 2mm 6 引脚 WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A14-Q1 汽车类 1A、低 VIN、低 VOUT、超低压降稳压器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-11
功能安全信息 TPS7A14-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026-6-30

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A14EVM-095 — TPS7A14 超低噪声正电压稳压器评估模块

德州仪器 (TI) TPS7A14 评估模块 (EVM) 可评估 TPS7A14 系列线性稳压器的运行情况和性能。此 EVM 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 1A 的电流。为实现稳定性,需使用最小降额电容为 1.5μF(或更高)的输出电容器。包含附加的高性能负载瞬态电路,用于提高 LDO 的测量能力。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频