数据表
TPS62A2I4-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
- 功能安全型
- 1A、2A、3A 和 4A 系列器件
- 输入电压范围:2.75V 至 6V
- 输出电压范围为 0.4V 至 3.6V
- 开关频率范围为 1.5MHz 至 4MHz
- 通过 COT 控制方式,实现快速瞬态响应
- 稳态运行期间的固定开关频率
- 16 项内部补偿设置,可降低输出电容
- 低 RDS(on) MOSFETS:23mΩ 和 15mΩ
- VIN = 5V 时的最短导通时间为 30ns(最大值)
- 可通过 I2C 选择强制 PWM 模式
- 可编程展频时钟
- 可调软启动、软停止时序
- 具有窗口比较器的电源正常输出
- 有源输出放电
- 支持可编程软停止功能
- 与 I2C 兼容的接口频率高达 1MHz
- 具有可润湿侧翼的 2.1mm × 2.1mm WQFN 封装
TPS62A2Ix-Q1 系列是引脚对引脚兼容的高效同步降压直流/直流转换器系列,能够提供 1A、2A、3A 和 4A 的连续输出电流。通过使用恒定导通时间 (COT) 控制拓扑,这些器件可提供快速瞬态响应,同时在稳态条件下保持固定开关频率运行。
为了增强环路性能,这些器件有 16 项可选的内部补偿设置,可获得更高的带宽并降低输出电容。集成的低 RDS (on) MOSFET 即使在高温环境下也支持高达 4A 的持续输出。
开关频率可在 1.5MHz 至 4MHz 之间调节。在 PFM/PWM 模式下,该器件会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。该器件在 PWM 模式下将输出电压精度保持在 ±0.8% 以内且 VOUT ≥ 0.5V。软启动特性可实现受控的加电并限制浪涌电流,而软停止特性可实现协调的断电时序。
申请了解更多信息
可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS62A2Ix-Q1:2.75V 至 6V 输入,1A、2A、3A、4A 汽车类快速瞬态同步降压 转换器,配备 I2C 接口 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-10 | |
| 功能安全信息 | TPS62A2I4-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025-12-19 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62A204QEVM-116 — TPS62A204-Q1 评估模块
TPS62A204QEVM-116 是 TPS62A20XQ 系列汽车同步降压转换器的评估模块,经过优化后可获得高效率和紧凑型设计尺寸。TPS62A204QEVM-116 能提供高达 4A 的输出电流。该 EVM 可用于 TPS62A20x-Q1 和 TPS62A2Nx-Q1 系列。
评估板
TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 评估模块
TPS62A2I4QEVM-156 是 TPS62A2IXQ 系列 I2C 汽车级同步降压转换器的评估模块,经过优化后可获得高效率和紧凑型设计尺寸。TPS62A2I4QEVM-156 能提供高达 4A 的输出电流。
设计工具
TPS62A2XX-Q1-DESIGN — TPS62A2XX-Q1 design resources
TPS62A2I4-Q1 and TPS62A2N4-Q1 full datasheet and design resources
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RZX) | 13 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。