TPS62A204QEVM-116

TPS62A204QEVM-116

立即订购

概述

TPS62A204QEVM-116 是 TPS62A20XQ 系列汽车同步降压转换器的评估模块,经过优化后可获得高效率和紧凑型设计尺寸。TPS62A204QEVM-116 能提供高达 4A 的输出电流。该 EVM 可用于 TPS62A20x-Q1 和 TPS62A2Nx-Q1 系列。

特性
  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 可调输出电压范围:0.4V 至 3.6V
  • 静态电流:< 33µA
  • 输出电压精度:0.8%(–40°C 至 150°C)
  • 开关频率:1.5MHz 至 4MHz
  • 支持节电模式或 PWM 选项
DC/DC converters
TPS62A2I4-Q1 — 采用 2.1mm x 2.1mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车级 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62A2N4-Q1 — 采用 2.1mm x 2.1mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车级 2.75V 至 6V、4A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62A204QEVM-116 — TPS62A204-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62A204QEVM-116 — TPS62A204-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62A204-Q1 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-14
证书 TPS62A204QEVM-116 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-10-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频