TPS62A2I4QEVM-156

TPS62A2I4QEVM-156

立即订购

概述

TPS62A2I4QEVM-156 是 TPS62A2IXQ 系列 I2C 汽车级同步降压转换器的评估模块,经过优化后可获得高效率和紧凑型设计尺寸。TPS62A2I4QEVM-156 能提供高达 4A 的输出电流。

特性
  • 输入电压范围为 2.75V 至 6V
  • 可调节输出电压范围为 0.4V 至 3.6V
  • 静态电流 < 33µA
  • 输出电压精度为 0.8%(–40°C 至 150°C 温度范围内)
  • 开关频率为 1.5MHz 至 4MHz
  • 支持节电模式或 PWM 选项
DC/DC converters
TPS62A2I4-Q1 — 采用 2.1mm x 2.1mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车级 2.75V 至 6V、4A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
认证

TPS62A2I4QEVM-156-DOC-CERT — TPS62A2I4QEVM-156 EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 评估模块

TPS62A2I4QEVM-156-DOC-CERT — TPS62A2I4QEVM-156 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2025-11-18
硬件开发
评估板
TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 评估模块

发布信息

Declaration of Conformity for TPS62A2I4QEVM-156


新增功能

  • Declaration of Conformity for TPS62A2I4QEVM-156
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS62A2I4QEVM-GUI — TPS62A2I4QEVM-156 Graphical User interface (GUI)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 评估模块

TPS62A2I4QEVM-GUI — TPS62A2I4QEVM-156 Graphical User interface (GUI)

close
版本: 1.0
发布日期: 2025-12-11
硬件开发
评估板
TPS62A2I4QEVM-156 — TPS62A2I4-Q1 评估模块

发布信息

Initial release

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62A2I4-Q1 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频