TPS62A212EVM-059

TPS62A212EVM-059

立即订购

概述

TPS62A212EVM-059 旨在帮助用户轻松评估和测试用于汽车应用的 TPS62A2xx-Q1 降压转换器的运行情况和功能。该 EVM 可在输出电流高达 12A 的情况下,将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,精度为 0.8%。

特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 6.0V
  • 电阻可选启动输出电压范围:0.4V 至 3.3V
  • 电阻可选切换频率:1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 4MHz
  • 电阻可选补偿设置
  • 可实现轻负载效率的省电模式
DC/DC converters
TPS62A208-Q1 — 2.7V 至 6V 输入,8A 汽车级快速瞬态同步降压转换器 TPS62A212-Q1 — 2.7V 至 6V 输入,12A 汽车级快速瞬态同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

TPS62A212EVM-059-DOC-CERT — TPS62A212EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx 评估模块

TPS62A212EVM-059-DOC-CERT — TPS62A212EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-3-23
硬件开发
评估板
TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx 评估模块

发布信息

TPS62A212EVM-059 EU Declaration of Conformity (DoC)

设计工具

TPS62A21X-Q1-DESIGN — TPS62A21X-Q1 design resources

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
TPS62A208-Q1 — 2.7V 至 6V 输入,8A 汽车级快速瞬态同步降压转换器 TPS62A212-Q1 — 2.7V 至 6V 输入,12A 汽车级快速瞬态同步降压转换器
硬件开发
评估板
TPS62A212EVM-059 — TPS62A2xx 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62A212-Q1 降压转换器评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频