主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62A02A-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
  • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
  • 42mΩ 和 27.5mΩ 低 RDSON 开关
  • < 28µA 静态电流
  • 1.5% 反馈精度(-40°C 至 125°C)
  • 100% 模式运行
  • 2.2MHz 开关频率
  • 支持节电模式或 FPWM 模式器件
  • 电源正常状态输出引脚
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
  • TPS62A01-Q1 引脚对引脚兼容
  • CIN 为 4.7µF,COUT 为 22µF 的 1µH 电感器
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
  • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
  • 42mΩ 和 27.5mΩ 低 RDSON 开关
  • < 28µA 静态电流
  • 1.5% 反馈精度(-40°C 至 125°C)
  • 100% 模式运行
  • 2.2MHz 开关频率
  • 支持节电模式或 FPWM 模式器件
  • 电源正常状态输出引脚
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
  • TPS62A01-Q1 引脚对引脚兼容
  • CIN 为 4.7µF,COUT 为 22µF 的 1µH 电感器

TPS62A02-Q1 和 TPS62A02A-Q1 是专门针对高效率和紧凑型设计尺寸而优化的同步降压型直流-直流转换器。此器件集成了能够传送高达 2A 输出电流的开关。在中等负载至重负载条件下,该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下以 2.2MHz 开关频率运行。在轻载情况下,TPS62A02-Q1 会自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,电流消耗量也最低。此器件的 TPS62A02A-Q1 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式运行,并保持固定开关频率。

TPS62A02x-Q1 器件通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。内部软启动电路会限制启动期间的浪涌电流,电源正常信号指示输出电压达到目标值。过流保护和热关断可保护应用和器件。这些器件采用 SOT-563 封装。

TPS62A02-Q1 和 TPS62A02A-Q1 是专门针对高效率和紧凑型设计尺寸而优化的同步降压型直流-直流转换器。此器件集成了能够传送高达 2A 输出电流的开关。在中等负载至重负载条件下,该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下以 2.2MHz 开关频率运行。在轻载情况下,TPS62A02-Q1 会自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,电流消耗量也最低。此器件的 TPS62A02A-Q1 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式运行,并保持固定开关频率。

TPS62A02x-Q1 器件通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。内部软启动电路会限制启动期间的浪涌电流,电源正常信号指示输出电压达到目标值。过流保护和热关断可保护应用和器件。这些器件采用 SOT-563 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62A02x/Q1 采用 SOT-563 封装的 2A 汽车级高效同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-25
证书 TPS62A02AQEVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-4-22
功能安全信息 TPS62A02-Q1 and TPS62A02A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025-4-22

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62A02AQEVM-140 — TPS62A02A-Q1 评估模块

TPS62A02A-Q1 评估模块 (EVM) 对一个采用高效率设计且具有紧凑设计尺寸的汽车级同步降压直流-直流转换器进行评估。TPS62A02A-Q1 提供高达 2A 的输出电流。此型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式 (FPWM) 运行。此 EVM 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频