主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62893-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, Telemetry, Thermal shutdown, UVLO, Wettable flanks package Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, Telemetry, Thermal shutdown, UVLO, Wettable flanks package Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN-FCRLF (VAA) 20 30 mm² (5 mm × 6 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 功能安全型
  • 输入电压范围:2.8V 至 6V
  • ±0.5% 的输出电压精度
  • 输出电压范围:0.4V 至 1.0V
  • 1.8mΩ 和 0.7mΩ 内部功率 MOSFET
  • 外部补偿
  • 旨在提高输出电流能力的可选堆叠操作
  • 可调节开关频率范围:833kHz 至 3MHz(产品预发布)
  • 外部同步
  • 强制 PWM 或省电模式运行
  • 优化负载瞬态操作
  • 固定频率 DCS 控制
  • 瞬态非同步模式
  • 可调节压降补偿
  • 针对小型和薄型电感器优化
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 3.4MHz
  • 差分遥感
  • 热预警和热关断
  • 输入和输出过压保护
  • 输出放电
  • 可选展频时钟
  • 遥测 VIN、温度、VOUT 和 IOUT
  • 中断输出
  • 具有窗口比较器和可调阈值的电源正常输出
  • 采用 5.0mm x 6.0mm VQFN 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 功能安全型
  • 输入电压范围:2.8V 至 6V
  • ±0.5% 的输出电压精度
  • 输出电压范围:0.4V 至 1.0V
  • 1.8mΩ 和 0.7mΩ 内部功率 MOSFET
  • 外部补偿
  • 旨在提高输出电流能力的可选堆叠操作
  • 可调节开关频率范围:833kHz 至 3MHz(产品预发布)
  • 外部同步
  • 强制 PWM 或省电模式运行
  • 优化负载瞬态操作
  • 固定频率 DCS 控制
  • 瞬态非同步模式
  • 可调节压降补偿
  • 针对小型和薄型电感器优化
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 3.4MHz
  • 差分遥感
  • 热预警和热关断
  • 输入和输出过压保护
  • 输出放电
  • 可选展频时钟
  • 遥测 VIN、温度、VOUT 和 IOUT
  • 中断输出
  • 具有窗口比较器和可调阈值的电源正常输出
  • 采用 5.0mm x 6.0mm VQFN 封装

TPS6289x-Q1 器件是具有 I2C 接口和差分遥感功能的引脚对引脚 30A、40A 和 50A 同步直流/直流降压转换器系列。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 50A 的持续输出电流。这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。在堆叠操作中,转换器频率保持同步、共享公共补偿信号并变换相位,为负载提供数百安培的电流。TPS6289x-Q1 系列实现具有可调节开关频率和可调节环路补偿的固定频率 DCS 控制方案。高开关频率和环路带宽针对薄型和小尺寸电感以及低输出电容进行优化。器件可以在省电模式 (PSM) 下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色的瞬态性能和超低输出电压纹波。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,包括输入电压、输出电压、输出电流和温度的遥测数据。可在启动前使用四个 SET 引脚对默认设置进行编程。

TPS6289x-Q1 器件是具有 I2C 接口和差分遥感功能的引脚对引脚 30A、40A 和 50A 同步直流/直流降压转换器系列。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 50A 的持续输出电流。这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。在堆叠操作中,转换器频率保持同步、共享公共补偿信号并变换相位,为负载提供数百安培的电流。TPS6289x-Q1 系列实现具有可调节开关频率和可调节环路补偿的固定频率 DCS 控制方案。高开关频率和环路带宽针对薄型和小尺寸电感以及低输出电容进行优化。器件可以在省电模式 (PSM) 下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色的瞬态性能和超低输出电压纹波。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,包括输入电压、输出电压、输出电流和温度的遥测数据。可在启动前使用四个 SET 引脚对默认设置进行编程。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6289x-Q1 具有 I²C 接口和遥测功能的 2.8V 至 6V 输入,30A、40A 和 50A 汽车级可堆叠降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-24
功能安全信息 TPS6289xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025-7-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62893EVM-012 — TPS62893 降压转换器评估模块

TPS62893EVM-012 旨在帮助用户评估和测试 TPS62893 降压转换器的运行情况和功能。评估模块 (EVM) 还可用于评估此配置下的 TPS62891-Q1 和 TPS62892-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.8V 调节输出电压。此 EVM 的输出电流最高可达 50A。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS62893EVM-013 — TPS62893 评估模块

TPS62893EVM-013 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62893 降压转换器的运行情况和功能。EVM 还可用于评估此配置中的 TPS62891-Q1 和 TPS62892-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.8V 调节输出电压。此 EVM 的输出电流最高可达 100A。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
设计工具

TPS6289X-Q1-DESIGN — TPS62893-Q1 design resources

TPS62893-Q1 full datasheet and design resources
支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-020007 — 适用于 AMD® Versal™ AI Edge 系列第二代的电源概念验证设计

本概念验证设计展示了如何通过 TI 稳压器集成电路 (IC) 为 2VE3858 器件所需的电源轨供电。此设计方法符合 AMD®标准,可更大限度地减少整合的电源轨。如需了解所有可用的电源整合选项,请参阅 AMD 电源设计管理器 (PDM) 工具页面。对于任何应用,请使用在估算功耗时实现的 PDM。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (VAA) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频