TPS62893EVM-012

TPS62893EVM-012

立即订购

概述

TPS62893EVM-012 旨在帮助用户评估和测试 TPS62893 降压转换器的运行情况和功能。评估模块 (EVM) 还可用于评估此配置下的 TPS62891-Q1 和 TPS62892-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.8V 调节输出电压。此 EVM 的输出电流最高可达 50A。

特性
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6.0V
  • 电阻可选启动输出电压
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 差分遥感
  • 与 I2C 兼容的接口
  • 遥测
DC/DC converters
TPS6287C50 — 支持 I2C、遥测、频率同步和遥感的 6V、50A 可并联降压转换器 TPS62893-Q1 — 具有遥测功能的汽车级 2.8V 至 6V 输入 50A 快速瞬态可堆叠同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62893EVM-012 — TPS62893-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62893EVM-012 — TPS62893-Q1 evaluation module 2.7-V to 6-V input, step-down converter

close
版本: null
发布日期:
设计工具

TPS6289X-Q1-DESIGN — TPS62893-Q1 design resources

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
TPS62893-Q1 — 具有遥测功能的汽车级 2.8V 至 6V 输入 50A 快速瞬态可堆叠同步降压转换器
硬件开发
评估板
TPS62893EVM-012 — TPS62893 降压转换器评估模块 TPS62893EVM-013 — TPS62893 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS62893EVM-GUI — TPS6289x evaluation module GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS62893EVM-012 — TPS62893 降压转换器评估模块 TPS62893EVM-013 — TPS62893 评估模块

TPS62893EVM-GUI — TPS6289x evaluation module GUI

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2025-7-31
硬件开发
评估板
TPS62893EVM-012 — TPS62893 降压转换器评估模块 TPS62893EVM-013 — TPS62893 评估模块

发布信息

initial release

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62893 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-20
证书 TPS62893EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-4-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频