TIPA-020007

TIPA-020007

设计文件

概述

本概念验证设计展示了如何通过 TI 稳压器集成电路 (IC) 为 2VE3858 器件所需的电源轨供电。此设计方法符合 AMD®标准,可更大限度地减少整合的电源轨。如需了解所有可用的电源整合选项,请参阅 AMD 电源设计管理器 (PDM) 工具页面。对于任何应用,请使用在估算功耗时实现的 PDM。

特性
  • 详细介绍了支持 2VE3858 器件所需的设计注意事项和电源树设计。
  • 只需稍作修改,即可用于为 AMD Versal™ AI Edge 系列第二代和 AMD Versal Prime 系列第二代的其他器件设计电源树
  • 2VE3858 电源轨的电源时序由电源管理 IC (PMIC) TPS6594-Q1 控制
  • TPS6594-Q1 器件上的 GPIO 输出可用于控制 TPS6594-Q1、LP8764-Q1 或 TPS62893-Q1 器件以进行电源时序控制
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUDB6.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62893-Q1 — 具有遥测功能的汽车级 2.8V 至 6V 输入 50A 快速瞬态可堆叠同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74910-Q1 — 具有断路器、200kHz ACS 以及欠压和过压保护功能的汽车类理想二极管

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP8764-Q1 — 4 个适用于汽车 SoC 的 5A/20A 多相降压转换器 PMIC

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS6594-Q1 — 具有五个降压稳压器和四个低压降稳压器的汽车级 2.8V 至 5.5V PMIC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 AMD® Versal™ AI 边缘系列第 2 代的电源参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频