TPS61381QEVM-126

TPS61381QEVM-126

立即订购

概述

TPS61381QEVM-126 在 0V 至 12V 的宽备用电池电压范围和 0V-40V 的主电池(VBAT 端口)电压范围内工作,可实现双向操作。EVM 在升压模式下支持 3.6V BUB 时 7.5A 负载输出及 6.2V 输出电压,在充电模式下支持 50 -100mA 充电电流。TPS61381QEVM-126 可以在升压模式下支持优于 2.5% 的输出电压调节精度,而在充电模式下支持优于 1% 的电压精度。器件功能可通过 I2C 接口调节。

特性
  • 集成 20mΩ 高侧 MOSFET 和 6mΩ ISO FET,支持真正断开连接
  • 具有集成充电策略的 I2C 可编程 CC、CV 充电器
  • 系统电压自动检测,汽车电池故障时自动切换至升压模式
  • 通过 STATUS 引脚和 I2C 指示故障或运行状态
  • 备用电池健康状态 (SOH) 检测
  • 待机模式下静态电流为 20μA
  • <1μA 关断电流
  • <1μA 连接备用电池的引脚漏电流(Tj 最高 60°C)
  • 频率:汽车应用为 400kHz
  • 用于优化 EMI 的可编程扩展频谱
  • 具有可湿性侧面的 3mm × 4mm 25 引脚封装
DC/DC converters
TPS61381-Q1 — 支持 LDO 充电器和电池健康状况检测的 400kHz 升压转换器 TPS61382-Q1 — 具有 400kHz 降压充电器且在备用电源中提供电池健康状况检测功能的 400kHz 升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61381QEVM-126 — TPS61381-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61381QEVM-126 — TPS61381-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61381-Q1EVM-126 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-6-9
证书 TPS61381QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-9-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频