主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS61290

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.35 Switch current limit (typ) (A) 11 Features Adjustable current limit, Automatic PWM/PFM transition, Enable, I2C, Load Disconnect, Output discharge, Pass-through mode, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Spread Spectrum Operating temperature range (°C) to Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.35 Switch current limit (typ) (A) 11 Features Adjustable current limit, Automatic PWM/PFM transition, Enable, I2C, Load Disconnect, Output discharge, Pass-through mode, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Spread Spectrum Operating temperature range (°C) to Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 90
DSBGA (YBG) 16 2.486929 mm² (1.577 mm × 1.577 mm)
  • 1.8V 至 5.5V 的宽 VIN 范围
    • 启动输入电压:2.2V
  • 通过 I2C 实现可编程平均输入电流限制(3.5A 至 11A)
  • 通过 I2C 实现可编程输出电压(2.35V 至 5.5V)。
    • 对于 TPS61290,默认为 3.4V
    • 对于 TPS612901,如果 VSEL = L,默认为 5V;如果 VSEL = H,默认为 5.25V
  • VIN 为 2.7V、VOUT 为 3.4V 且 IOUT 为 0A → 3A(0.2A/µs 压摆率)时下冲 < 150mV
  • 集成式旁路 MOSFET (8mΩ)、高侧 MOSFET (8mΩ)、低侧 MOSFET (10mΩ)
  • VIN > VOUT 时自动旁路模式
  • 可在轻负载下选择自动 PFM 运行或强制 PWM
  • EN 逻辑为低电平时的输出放电功能
  • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
  • 热关断保护和过流保护
  • 与 I2C 兼容的接口速率高达 1Mbps
  • 1.2V I/O 逻辑控制接口
  • 16 焊球 WCSP 封装
  • 1.8V 至 5.5V 的宽 VIN 范围
    • 启动输入电压:2.2V
  • 通过 I2C 实现可编程平均输入电流限制(3.5A 至 11A)
  • 通过 I2C 实现可编程输出电压(2.35V 至 5.5V)。
    • 对于 TPS61290,默认为 3.4V
    • 对于 TPS612901,如果 VSEL = L,默认为 5V;如果 VSEL = H,默认为 5.25V
  • VIN 为 2.7V、VOUT 为 3.4V 且 IOUT 为 0A → 3A(0.2A/µs 压摆率)时下冲 < 150mV
  • 集成式旁路 MOSFET (8mΩ)、高侧 MOSFET (8mΩ)、低侧 MOSFET (10mΩ)
  • VIN > VOUT 时自动旁路模式
  • 可在轻负载下选择自动 PFM 运行或强制 PWM
  • EN 逻辑为低电平时的输出放电功能
  • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
  • 热关断保护和过流保护
  • 与 I2C 兼容的接口速率高达 1Mbps
  • 1.2V I/O 逻辑控制接口
  • 16 焊球 WCSP 封装

TPS61290x 可以为由富镍、硅阳极、锂离子或磷酸铁锂电池供电的产品提供电源设计。电压范围经过优化,适用于智能手机或 POS 终端机等单节电池便携式应用。

该器件可用作高功率预稳压器,延长电池运行时间并克服受电系统的输入电流和电压限制。器件具备 1.8V 至 5.5V 的宽输入电压范围。通过 I2C 将输出电压编程为高达5.5V。TPS61290 的默认输出电压为 3.4V。TPS612901 的默认输出电压为 5V(VSEL = 低电平)和 5.25V(VSEL = 高电平)。

在运行期间,当电池处于良好充电状态时,TPS61290x 将在旁路模式下工作,通过旁路 FET 将电池连接到电源系统。如果电池进入较低的充电状态且其电压低于所需的最小系统电压,该器件会无缝转换至升压模式,以使用全部电池容量。

TPS61290x 采用 16 焊球 YBG 封装,因而拥有非常小巧的设计尺寸。

TPS61290x 可以为由富镍、硅阳极、锂离子或磷酸铁锂电池供电的产品提供电源设计。电压范围经过优化,适用于智能手机或 POS 终端机等单节电池便携式应用。

该器件可用作高功率预稳压器,延长电池运行时间并克服受电系统的输入电流和电压限制。器件具备 1.8V 至 5.5V 的宽输入电压范围。通过 I2C 将输出电压编程为高达5.5V。TPS61290 的默认输出电压为 3.4V。TPS612901 的默认输出电压为 5V(VSEL = 低电平)和 5.25V(VSEL = 高电平)。

在运行期间,当电池处于良好充电状态时,TPS61290x 将在旁路模式下工作,通过旁路 FET 将电池连接到电源系统。如果电池进入较低的充电状态且其电压低于所需的最小系统电压,该器件会无缝转换至升压模式,以使用全部电池容量。

TPS61290x 采用 16 焊球 YBG 封装,因而拥有非常小巧的设计尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有旁路模式、I 2C 接口和快速瞬态响应的 TPS61290x 5.5V、11A 同步升压转 换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61290EVM — TPS61290 评估模块

TPS61290EVM 旨在演示 TPS61290x 器件的特性和功能,后者是一款具有旁路模式和 I2C 接口的高性能、高效率同步升压转换器。TPS61290EVM 的出厂默认设置允许在 1.8V 至 5.2V 的输入电压范围内运行。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS61290 PSpice Transient Model

SLVMF47.ZIP (96 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBG) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频