TPS61290EVM

TPS61290EVM

立即订购

概述

TPS61290EVM 旨在演示 TPS61290x 器件的特性和功能,后者是一款具有旁路模式和 I2C 接口的高性能、高效率同步升压转换器。TPS61290EVM 的出厂默认设置允许在 1.8V 至 5.2V 的输入电压范围内运行。

特性
  • 宽输入和输出电压范围
  • I2C 接口
  • 可编程输出电压范围为 2.35V 至 5.5V,阶跃为 50mV
  • 可编程平均输入电流限值高达 11A,步长为 500mA
  • 高效率和良好的负载瞬态性能
  • 强制旁路功能
DC/DC converters
TPS61290 — 具有旁路模式和 I²C 接口的 5.5V、11A 同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61290EVM-075

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61290EVM-075

close
版本: null
发布日期:
认证

TPS61290EVM-075-DOC-CERT — TPS61290EVM-075 EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS61290EVM — TPS61290 评估模块

TPS61290EVM-075-DOC-CERT — TPS61290EVM-075 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-6-5
硬件开发
评估板
TPS61290EVM — TPS61290 评估模块

发布信息

TPS61290EVM-075 EU Declaration of Conformity (Doc)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 带旁路模式的 TPS61290x 升压转换器评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频