主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters
新

TPS61129-Q1

预发布

产品详情

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.6 Switch current limit (typ) (A) 3.5 Features Enable, External Sync, Fixed frequency, Load Disconnect, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 2.6 Switch current limit (typ) (A) 3.5 Features Enable, External Sync, Fixed frequency, Load Disconnect, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VSON (DRC) 10 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 输入电压范围:0.9V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.6V 至 5.5V
    • 固定 5V 或可调 Vout:TPS61129-Q1
    • 固定 3.85V Vout:TPS611291-Q1
    • 固定 5.15V Vout:TPS611292-Q1
    • EN = 0 时的 275Ω 输出放电电阻
  • 流入 VOUT 引脚的静态电流典型值为 5µA
  • 流入 VIN 引脚的静态电流典型值为 0.01µA
  • 典型值为 100nA 的关断电流
  • 峰值开关电流限值:3.5A(典型值)
  • 集成式 LS / HS FET:125mΩ/145mΩ
  • 开关频率:
    • TPS61129‑Q1 的开关频率为 2.2MHz
    • TPS611291-Q1 的开关频率为 2.0MHz
  • ±6% 扩频调制(启用 SSEN)
  • 支持自动 PFM、强制 PWM 模式,并可通过 SYNC 选择
  • 当 Vin 接近或高于 Vout 时,以降压模式运行
  • 窗口式电源正常 (PGOOD)
  • 关断期间真正断开连接
  • OVP 和热关断保护
  • 输出短路保护
  • 3mm× 3mm VSON-11 可湿性侧面封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  • 输入电压范围:0.9V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.6V 至 5.5V
    • 固定 5V 或可调 Vout:TPS61129-Q1
    • 固定 3.85V Vout:TPS611291-Q1
    • 固定 5.15V Vout:TPS611292-Q1
    • EN = 0 时的 275Ω 输出放电电阻
  • 流入 VOUT 引脚的静态电流典型值为 5µA
  • 流入 VIN 引脚的静态电流典型值为 0.01µA
  • 典型值为 100nA 的关断电流
  • 峰值开关电流限值:3.5A(典型值)
  • 集成式 LS / HS FET:125mΩ/145mΩ
  • 开关频率:
    • TPS61129‑Q1 的开关频率为 2.2MHz
    • TPS611291-Q1 的开关频率为 2.0MHz
  • ±6% 扩频调制(启用 SSEN)
  • 支持自动 PFM、强制 PWM 模式,并可通过 SYNC 选择
  • 当 Vin 接近或高于 Vout 时,以降压模式运行
  • 窗口式电源正常 (PGOOD)
  • 关断期间真正断开连接
  • OVP 和热关断保护
  • 输出短路保护
  • 3mm× 3mm VSON-11 可湿性侧面封装

TPS61129-Q1 可以为由多种电池和其他电源供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。TPS61129-Q1 的典型峰值开关电流限制为 3.5A。TPS61129-Q1 采用峰值电流模式控制,开关频率固定为 2.2MHz。在中等到重负载条件下,TPS61129-Q1 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作。在轻负载条件下,该器件具有两种工作模式,可通过 MODE 引脚进行选择。一种是可提高轻负载效率的脉冲频率调制(自动 PFM)模式,另一种是用于避免可闻噪声并改善轻载纹波性能的强制 PWM 模式。此外,可与外部时钟同步开关频率。TPS61129-Q1 可对内部时钟信号进行展频调制,从而在强制 PWM 模式下运行时显著提升电磁干扰 (EMI) 性能。此外,器件内置软启动时间,用于在启动过程中限制浪涌电流。

在关断期间,TPS61129-Q1 与输入电源完全断开,仅消耗 0.1µA 的电流,从而能够实现较长的电池寿命。

TPS61129-Q1 输出电压可以通过外部电阻分压器进行编程、也可以在芯片内部提供固定的 5.15V、5.0V 和 3.85V 选项。

TPS61129-Q1 采用 3.0mm × 3.0mm 可湿性侧面 VSON 封装,因此尺寸非常小巧。

TPS61129-Q1 可以为由多种电池和其他电源供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。TPS61129-Q1 的典型峰值开关电流限制为 3.5A。TPS61129-Q1 采用峰值电流模式控制,开关频率固定为 2.2MHz。在中等到重负载条件下,TPS61129-Q1 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作。在轻负载条件下,该器件具有两种工作模式,可通过 MODE 引脚进行选择。一种是可提高轻负载效率的脉冲频率调制(自动 PFM)模式,另一种是用于避免可闻噪声并改善轻载纹波性能的强制 PWM 模式。此外,可与外部时钟同步开关频率。TPS61129-Q1 可对内部时钟信号进行展频调制,从而在强制 PWM 模式下运行时显著提升电磁干扰 (EMI) 性能。此外,器件内置软启动时间,用于在启动过程中限制浪涌电流。

在关断期间,TPS61129-Q1 与输入电源完全断开,仅消耗 0.1µA 的电流,从而能够实现较长的电池寿命。

TPS61129-Q1 输出电压可以通过外部电阻分压器进行编程、也可以在芯片内部提供固定的 5.15V、5.0V 和 3.85V 选项。

TPS61129-Q1 采用 3.0mm × 3.0mm 可湿性侧面 VSON 封装,因此尺寸非常小巧。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61129-Q1 5.5V、3.5A 开关电流的汽车级升压转换器,支持时钟同步功能 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-18
功能安全信息 TPS61129-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026-9-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61129Q1EVM — TPS61129-Q1 评估模块

TPS61129Q1EVM 有助于全面评估 TPS61129-Q1 在各种操作条件下的行为和性能,包括不同的输入电压(范围从 0.9V 到 5.5V)、输出电压和负载场景。该模块可通过外部反馈电阻器配置在 2.6V 至 5.5V 的范围内调节输出电压,并具有三个支持 EN、SSEN 和 MODE 引脚功能测试的重要跳线。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频