TPS61129Q1EVM

TPS61129Q1EVM

立即订购

概述

TPS61129Q1EVM 有助于全面评估 TPS61129-Q1 在各种操作条件下的行为和性能,包括不同的输入电压(范围从 0.9V 到 5.5V)、输出电压和负载场景。该模块可通过外部反馈电阻器配置在 2.6V 至 5.5V 的范围内调节输出电压,并具有三个支持 EN、SSEN 和 MODE 引脚功能测试的重要跳线。

特性
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
  • 输出电压:2.6V 至 5.5V
    • 固定 5V 或可调 Vout:TPS61129-Q1
  • 流入 VOUT 引脚的静态电流典型值为 5μA
  • 输出放电和窗口化功率正常 (PGOOD)
  • 峰值开关电流限值:3.0A(最小值),3.5A(典型值)
  • PFM、强制 PWM 模式,并可通过 SYNC 选择
DC/DC converters
TPS61129-Q1 — 汽车级 5.5V、3.5A Isw 升压转换器(支持时钟同步)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61129Q1EVM-152 — TPS61129-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS61129Q1EVM-152 — TPS61129-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

TPS61129Q1EVM-152-DOC-CERT — TPS61129Q1EVM-152 EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS61129Q1EVM — TPS61129-Q1 评估模块

TPS61129Q1EVM-152-DOC-CERT — TPS61129Q1EVM-152 EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-3-4
硬件开发
评估板
TPS61129Q1EVM — TPS61129-Q1 评估模块

发布信息

TPS61129Q1EVM-152 EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61129-Q1 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频