TPS60800EVM-068

TPS60800EVM-068

立即订购

概述

TPS60800-Q1 可通过范围 1.8V 至 5.25V 的输入电压以及 200mA 最大负载生成非稳压负输出电压。此评估模块 (EVM) 有助于测试和评估 TPS60800-Q1 的功能。只需要三个 1μF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。还可添加其他输入、输出和飞跨电容器。该器件的可变开关频率范围为 500kHz 至 750kHz。该器件采用 6 引脚 SOT563 封装。

特性
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.25V
  • 输出电流高达 200mA
  • 反相输入电源电压
  • 小型 6 引脚 SOT563 封装
  • 只需要三个小型 1μf 陶瓷电容器
DC/DC converters
TPS60800-Q1 — 汽车级非稳压 200mA 电荷泵电压逆变器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS60800Q1EVM-068 — TPS60800-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS60800Q1EVM-068 — TPS60800-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS60800-Q1 非稳压电荷泵逆变器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-2
证书 TPS60800Q1EVM-068 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-5-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频