主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS57140-EP

正在供货

具有 Eco-mode™ 控制方案的 TPS57140-EP 1.5A、42V 降压直流/直流转换器

产品详情

Rating HiRel Enhanced Product Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 39 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.000116 Duty cycle (max) (%) 100
Rating HiRel Enhanced Product Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 39 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.000116 Duty cycle (max) (%) 100
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 3.5V 至 42V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体(MOSFET)
  • 在具有脉冲跳跃的轻负载下实现高效率 Eco-mode™控制机制
  • 116µA 工作静态电流
  • 1.5µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调缓启动和排序
  • 欠压和过压电源正常输出
  • 可调的欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 0.8V 内部电压基准
  • 支持国防、航天和医疗 应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性
  • 3.5V 至 42V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体(MOSFET)
  • 在具有脉冲跳跃的轻负载下实现高效率 Eco-mode™控制机制
  • 116µA 工作静态电流
  • 1.5µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调缓启动和排序
  • 欠压和过压电源正常输出
  • 可调的欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 0.8V 内部电压基准
  • 支持国防、航天和医疗 应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

TPS57140-EP 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 42V,1.5A 降压稳压器。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载的稳压输出电源电流减小至 116µA。通过使能引脚可以将关断电源电流减小至 1.5µA。

UVLO 电压在内部设定为 2.5V,但可用使能引脚将之提高。缓启动引脚控制输出电压启动斜升,该引脚还可配置用于排序或跟踪。开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 92% 至 109% 之内。

宽开关频率范围可实现效率和外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断功能负责在过载情况下保护器件。

TPS57140-EP 采用 10 引脚超薄型小外形尺寸无引线 (VSON) 封装 (DRC)。

TPS57140-EP 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 42V,1.5A 降压稳压器。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载的稳压输出电源电流减小至 116µA。通过使能引脚可以将关断电源电流减小至 1.5µA。

UVLO 电压在内部设定为 2.5V,但可用使能引脚将之提高。缓启动引脚控制输出电压启动斜升,该引脚还可配置用于排序或跟踪。开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 92% 至 109% 之内。

宽开关频率范围可实现效率和外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断功能负责在过载情况下保护器件。

TPS57140-EP 采用 10 引脚超薄型小外形尺寸无引线 (VSON) 封装 (DRC)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS54262-EP 正在供货 具有低 Iq、电压监控和复位功能且采用增强型塑料封装的 2A、60V 降压直流/直流转换器 Higher input voltage range and output current capability

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 Eco-mode™ 控制的 TPS57140-EP 1.5A 42V 降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 7月 24日
* 辐射与可靠性报告 TPS57140MDRCREP Reliability Report 2016年 2月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS57140-Q1 PSpice Transient Model

SLVM820.ZIP (86 KB) - PSpice Model
计算工具

TPS54-57XX0-CALC TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1 Design Calculation Tool

This worksheet is designed for use with Microsoft Excel 2002 or later. It intends to assist circuit designers in their day-to-day calculations

This worksheet includes two sections:

  • Recommendations: Calculates the maximum requirements for different components to guarantee the input voltage, output (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频