TPS548D21RVFT

正在供货

具有 AVSO 和差分遥感功能的 1.5V 至 16V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器 | RVF | 40 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS548D21RVFR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 LQFN-CLIP (RVF) | 40
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS548D21 的特性

  • 转换输入电压范围 (PVIN):1.5V 至 16V
  • 输入偏置电压 (VDD) 范围:4.5V 至 22V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 集成式 2.9mΩ 和 1.2mΩ 功率 MOSFET,持续输出电流为 40A
  • 电压基准 0.6V 至 1.2V(阶跃为 50mV),采用 VSEL 引脚
  • ±0.5%,0.9VREF 公差范围:–40°C 至 +125°C 结温
  • 真正的差分遥感放大器
  • D-CAP3™控制环路,
  • 通过 REFIN_TRK 引脚 进行模拟 AVS 优化
  • 自适应导通时间控制,具有 4 种频率设置可供选择:425kHz、650kHz、875kHz 和 1.05MHz
  • 温度补偿和可编程电流限值,具有 RILIM 和 OC 钳位
  • 可选断续或闭锁 OVP 或 UVP
  • 通过精确的 EN 迟滞实现的 VDD UVLO 外部调整
  • 预偏置启动支持
  • 所有操作期间的 FCCM 模式
  • 全套故障保护和 PGOOD
  • 使用 TPS548D21 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS548D21 的说明

TPS548D21 器件是一款紧凑型单通道降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。该器件专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易于使用、外部组件较少且空间受限的电源系统而设计。

该器件 采用 全差分感应和 TI 集成 FET,高侧导通电阻为 2.9mΩ,低侧导通电阻为 1.2mΩ。此外,该器件还 具有 0.5% 的精度和 0.9V 基准电压,环境温度范围介于 –40°C 和 +125°C 之间。其竞争 优势 包括:极少的外部组件数、精确的负载调节和线路调节、 FCCM 工作模式以及内部软启动控制。

TPS548D21 器件采用 7mm × 5mm、40 引脚、LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS548D21RVFR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息