TPS548C26RXXR

正在供货

4V 至 16V、35A 同步 D-CAP+™ 降压转换器 | RXX | 37 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS548C26RXXR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN-FCRLF (RXX) | 37
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS548C26 的特性

  • 集成 4.0mΩ 和 1.0mΩ MOSFET,可实现 35A 持续电流运行
  • 支持 5V 外部偏置,可提高效率并实现 2.7V 最小输入电压
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
    • 0°C 至 85°C T J 时 V OUT 容差为 ±0.5%
    • -40°C 至 125°C T J 时 V OUT 容差为 ±1%
  • D-CAP+™ 具有快速瞬态响应的控制拓扑,支持所有陶瓷输出电容器
  • 可通过 SS 引脚选择内部环路补偿
  • 提供可选逐周期谷值电流限制
  • 在 DCM 或 FCCM 运行模式下,可选工作频率为 0.6MHz 至 1.2MHz
  • 提供安全启动至预偏置输出
  • 可编程软启动时间为 1ms 至 8ms
  • 开漏电源正常输出 (PG)
  • 具有可选断续或闭锁响应的过流、过压、欠压、过热保护
  • 5mm × 6mm、37 引脚 WQFN-FCRLF 封装
  • TPS544C26 采用相同封装的 SVID/I 2C 转换器

TPS548C26 的说明

TPS548C26 器件是一款高度集成的降压转换器,采用 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。该器件不需要外部补偿,因此易于使用并且仅需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。

TPS548C26 器件具有真差分遥感功能和高性能集成 MOSFET,在整个工作结温范围具有高精度 (±1%) 0.8V 电压基准。该器件具有快速负载瞬态响应、精确负载调节和线路调节、跳跃模式或 FCCM 运行模式以及可编程软启动时间。提供具有可选断续或闭锁响应的过流、过压、欠压、过热保护。

TPS548C26 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息